Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Ritorno della molla | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Controllare il gioco della bobina | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.34 € | 1 | 5 giorni | 5.43 | Con ritorno a olla | 4 | J | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.021 | Con ritorno a olla | 4 | D | - | NBR | ||
809.34 € | 1 | 5 giorni | 5.1 | Con ritorno a olla | 4 | E | - | NBR | ||
846.37 € | 1 | 5 giorni | 5.521 | Con ritorno a olla | 4 | H | - | NBR | ||
871.88 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Senza ritorno a molla con fermo | 4 | D | - | NBR | ||
846.37 € | 1 | 5 giorni | 5.52 | Con ritorno a olla | 4 | G | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 3.998 | Con ritorno a olla | 4 | Y | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.041 | Con ritorno a olla | 3 | A | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | C | - | NBR | ||
809.34 € | 1 | 5 giorni | 5.48 | Con ritorno a olla | 4 | W | - | NBR | ||
846.37 € | 1 | 5 giorni | 5.48 | Con ritorno a olla | 4 | Q | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | EA | - | NBR | ||
846.37 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Con ritorno a olla | 4 | L | - | NBR | ||
809.34 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Con ritorno a olla | 4 | U | - | NBR | ||
639.55 € | 1 | 5 giorni | 4.021 | Con ritorno a olla | 4 | HA | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | EB | - | NBR | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | JA | - | NBR | ||
627.55 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | D | - | FKM | ||
846.37 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Con ritorno a olla | 4 | R | - | NBR | ||
871.88 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Senza ritorno a molla con fermo | 4 | C | - | NBR | ||
846.37 € | 1 | 5 giorni | 5.48 | Con ritorno a olla | 4 | M | - | NBR | ||
639.55 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | GA | - | NBR | ||
834.35 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Con ritorno a olla | 4 | J | - | FKM | ||
602.52 € | 1 | 5 giorni | 4.02 | Con ritorno a olla | 4 | UA | - | NBR | ||
834.35 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Con ritorno a olla | 4 | E | - | FKM | ||
2,018.28 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Con ritorno a olla | 4 | E67 | Minimo (selezione con perdite ridotte, purezza dell’olio consigliata superiore) | NBR |
Loading...
Portata massima (l/min) | 160 | Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Elettrovalvola direzionale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Senza |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Misura nominale | 10 | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico | Tipo | WE |
Dispositivo di azionamento ausiliario | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Serie dispositivo | 5X | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Ritorno della molla
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Controllare il gioco della bobina
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali