Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900546257 |
R900552440 |
R900567066 |
R900567095 |
R900567269 |
R900567997 |
R900572186 |
R900572783 |
R900572839 |
R900906660 |
R900922211 |
R900937892 |
R900940924 |
R900942921 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Ritorno della molla | Collegamenti principali | Simbolo della spola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.28 € | 1 | 5 giorni | 1.46 | Con ritorno a olla | 4 | D73 | ||
445.28 € | 1 | 5 giorni | 1.46 | Con ritorno a olla | 4 | C73 | ||
627.83 € | 1 | 5 giorni | 1.98 | Senza ritorno a molla con fermo | 4 | D73 | ||
571.11 € | 1 | 5 giorni | 1.98 | Con ritorno a olla | 4 | E73 | ||
571.11 € | 1 | 5 giorni | 1.98 | Con ritorno a olla | 4 | W73 | ||
571.11 € | 1 | 5 giorni | 2 | Con ritorno a olla | 4 | J73 | ||
445.28 € | 1 | 5 giorni | 1.44 | Con ritorno a olla | 4 | Y73 | ||
598.92 € | 1 | 5 giorni | 2 | Con ritorno a olla | 4 | G73 | ||
445.28 € | 1 | 5 giorni | 1.46 | Con ritorno a olla | 3 | B73 | ||
598.92 € | 1 | 5 giorni | 2 | Con ritorno a olla | 4 | H73 | ||
598.92 € | 1 | 5 giorni | 1.98 | Con ritorno a olla | 4 | R73 | ||
445.28 € | 1 | 5 giorni | 1.46 | Con ritorno a olla | 3 | A73 | ||
1,038.20 € | 1 | 5 giorni | 1.96 | Con ritorno a olla | 4 | L73 | ||
613.54 € | 1 | 5 giorni | 1.94 | Con ritorno a olla | 4 | J73 |
Loading...
Portata massima (l/min) | 60 | Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Elettrovalvola direzionale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Senza |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Azionamento diretto, commutazione graduale | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico | Tipo | WE |
Dispositivo di azionamento ausiliario | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Serie dispositivo | 6X | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Interruttore temporizzato | Influenza del tempo di commutazione | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Ritorno della molla
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali