Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | Fornitura olio di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,722.65 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.421 | 10 | E | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
10,722.65 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.441 | 10 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
10,722.65 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.4 | 10 | E | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
10,722.65 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.441 | 10 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.44 | 10 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.42 | 10 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.46 | 10 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.42 | 10 | V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.44 | 10 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 25 | 8.5 | 10 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.461 | 10 | V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,557.26 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.39 | 10 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,127.68 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.431 | 10 | W8 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,127.68 € | 1 | 5 giorni | 50 | 9.38 | 10 | W8 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
10,722.65 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.421 | 10 | W6 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
10,722.65 € | 1 | 5 giorni | 50 | 9.5 | 10 | W6 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,173.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 11.161 | 16 | E1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,173.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.12 | 16 | E1 | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
12,173.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.171 | 16 | E1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,726.63 € | 1 | 5 giorni | 125 | 11.021 | 16 | E | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,726.63 € | 1 | 5 giorni | 125 | 11.5 | 16 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,726.63 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.301 | 16 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,637.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 10.981 | 16 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
12,637.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 11.38 | 16 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,637.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.08 | 16 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,637.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 11.1 | 16 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,637.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.23 | 16 | V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
12,637.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.2 | 16 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
12,173.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.1 | 16 | W8 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,726.63 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.081 | 16 | W6 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
14,395.00 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.9 | 25 | E1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
13,847.57 € | 1 | 5 giorni | 220 | 18.06 | 25 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
13,847.57 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.92 | 25 | E | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
13,847.57 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.88 | 25 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
14,966.97 € | 1 | 5 giorni | 220 | 17.79 | 25 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
14,966.97 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.85 | 25 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
14,966.97 € | 1 | 5 giorni | 220 | 18.1 | 25 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
14,966.97 € | 1 | 5 giorni | 350 | 18.6 | 25 | V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
14,966.97 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.921 | 25 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
14,395.00 € | 1 | 5 giorni | 220 | 17.94 | 25 | W8 | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
13,847.57 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.9 | 25 | W6 | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
13,847.57 € | 1 | 5 giorni | 350 | 18.04 | 25 | W6 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
19,238.32 € | 1 | 5 giorni | 600 | 37.201 | 32 | E1 | Alimentazione olio a controllo interno, ritorno olio a controllo esterno | ||
18,460.12 € | 1 | 5 giorni | 600 | 36.8 | 32 | E | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
18,460.12 € | 1 | 5 giorni | 600 | 37.14 | 32 | E | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
19,849.51 € | 1 | 5 giorni | 600 | 37.15 | 32 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
18,460.12 € | 1 | 5 giorni | 600 | 37.04 | 32 | W6 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Via molla | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | Lineare | Tipo valvola | Valvola (regolazione) a 4/3 vie | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Ritorno della molla | Con ritorno a olla |
Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) |
Tipo | 4WRTE | Serie dispositivo | 4X | Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile |
Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | ±10 V |
Elettronica di controllo | Interno | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Simbolo della spola
Fornitura olio di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali