Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901087087 |
R901087088 |
R901089241 |
R901089243 |
R901089245 |
R901089273 |
R901089274 |
R901089277 |
R901089278 |
R901089280 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Simbolo della spola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431.46 € | 1 | 5 giorni | 1.58 | DC 24 V | E | ||
353.58 € | 1 | 5 giorni | 1.26 | DC 24 V | D | ||
431.46 € | 1 | 5 giorni | 1.58 | DC 24 V | J | ||
353.58 € | 1 | 5 giorni | 1.26 | DC 24 V | Y | ||
353.58 € | 1 | 5 giorni | 1.26 | DC 24 V | C | ||
373.65 € | 1 | 5 giorni | 1.256 | DC 12 V | D | ||
373.65 € | 1 | 5 giorni | 1.24 | DC 12 V | Y | ||
373.65 € | 1 | 5 giorni | 1.24 | DC 12 V | C | ||
471.57 € | 1 | 5 giorni | 1.58 | DC 12 V | E | ||
471.57 € | 1 | 5 giorni | 1.56 | DC 12 V | J |
Loading...
Portata massima (l/min) | 60 | Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Elettrovalvola direzionale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Senza |
Tariffa doganale — peso per | 1 | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico | Tipo | WE |
Dispositivo di azionamento ausiliario | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Serie dispositivo | 7X | Solenoide | Elettrovalvola standard, in bagno d’olio (commutazione in olio) |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tensione (V/Hz)
Simbolo della spola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali