BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione Z2DB 16 / 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900335764

Codice componente
R900335764
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,213.42 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 400 Elemento di regolazione Boccola con esagono e cappuccio di protezione
Digita il codice Z2DB 22 VD2-2X/315 V Tipo valvola Valvola di sfogo della pressione Peso tariffa doganale(kg) 7.26
Unità peso tariffa doganale kg Valvola di controllo pilota Nessuno Misura nominale 22
Tipo di attuazione Controllato tramite pilota Pressione di esercizio massima (bar) 315 Funzione di rilievo da a A - B e B - A
Tipo Z2DB Serie dispositivo 2X Valvola di controllo senza valvola di controllo
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Pressione nominale in bar 315 Peso tariffa doganale per 1
Fornitura olio di controllo Nessuno Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Meccanico
Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione Z2DB 16 / 22, il codice articolo è il seguente: R900335764.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900335764.

Supporto tecnico