BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione proporzionale KBVS.3A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R901061858
R901061859
R901061869
R901061873
R901061874
R901061875
R901061877
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Pressione nominale in bar
1 5 giorni KBVSC3AA/LCG24K4V0.7250
1 5 giorni KBVSF3AA/LCG24K4V0.725100
1 5 giorni KBVSH3AA/ACG24K4V0.713150
1 5 giorni KBVSL3AA/LCG24K4V0.72210
1 5 giorni KBVSN3AA/ACG24K4V0.72250
1 5 giorni KBVSP3AA/ACG24K4V0.72315
1 5 giorni KBVSR3AA/ACG24K4V0.721350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 200 Elemento di regolazione Elettrico
Unità peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V Valvola di controllo pilota Nessuno
Punto di regolazione Al punto di regolazione = 0, viene impostata la pressione minima Misura nominale 3 Tipo di attuazione Controllato tramite pilota
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Tipo di collegamento Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 Tipo KBVS
Serie dispositivo A Valvola di controllo senza valvola di controllo Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Paese di origine tariffa doganale DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione FKM

Supporto tecnico