Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Valvola avvitabile | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione d'apertura | Attacco | Serie dispositivo | Pressione nominale in bar | Fornitura olio di controllo | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.63 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/315XYU | - | 0.3 | 20 | Valvola per la pressione di apertura minima (non idoneo per lo scarico reciproco.) | Valvola avvitabile | 1X | 315 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10-2-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 1.821 | 10 | - | - | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DB 10-1-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 1.86 | 10 | - | - | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20-1-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/100YV | - | 0.317 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DB 10-1-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 1.9 | 10 | - | - | 4X | 350 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20-1-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 350 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DB 10-1-4X/100 W65 | Cartuccia verticale | 1.84 | 10 | - | - | 4X | 100 | Nessuno | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/50YV | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 50 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Manopola rotante | DB 20 G1-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 3.32 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 350 | Nessuno | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 G2-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 3.3 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/100XYV | - | 0.316 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 100 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 G2-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 3.26 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 350 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/50 W65 | Cartuccia verticale | 3.58 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 50 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 3.54 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/100 W65 | Cartuccia verticale | 3.55 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 100 | Nessuno | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Manopola rotante | DB 20 G1-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 3.38 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 G2-4X/100 W65 | Cartuccia verticale | 3.3 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 100 | Nessuno | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/50Y | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 50 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/100Y | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/200Y | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 200 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/350Y | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 350 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Manopola rotante | DB 10 G1-4X/100W65 | Cartuccia verticale | 3.58 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 100 | Nessuno | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/350XYV | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 350 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 G2-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 3.28 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 3.52 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20-1-4X/100 W65 | Cartuccia verticale | 2.7 | 20 | - | - | 4X | 100 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Manopola rotante | DB 10 G1-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 3.6 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DB 10-1-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 1.86 | 10 | - | - | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20-1-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/200XY | - | 0.36 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/350XY | - | 0.364 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 350 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/50XY | - | 0.313 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 50 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/100XY | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 100 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/200XY | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/350XY | - | 0.32 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 350 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 G2-4X/50 W65 | Cartuccia verticale | 3.28 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 50 | Nessuno | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/200XYV | - | 0.36 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/350XYV | - | 0.36 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 350 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/100XYV | - | 0.35 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 100 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/200XYV | - | 0.317 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 200 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
698.80 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/200V W65 | Cartuccia verticale | 3.52 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 200 | Nessuno | FKM | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/315XY | - | 0.36 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 315 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/315XY | - | 0.319 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 315 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/315XYV | - | 0.319 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 315 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20 K1-1X/315Y | - | 0.36 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/315Y | - | 0.322 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 315 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20-2-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 2.6 | 20 | - | - | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20-2-4X/50 W65 | Cartuccia verticale | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 50 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DB 10-1-4X/50 W65 | Cartuccia verticale | 1.85 | 10 | - | - | 4X | 50 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20-2-4X/315X W65 | Cartuccia verticale | 2.66 | 20 | - | - | 4X | 315 | Alimentazione esterna dell'olio di pilotaggio e ritorno interno dell'olio di pilotaggio | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10-2-4X/50 W65 | Cartuccia verticale | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 50 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10-2-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20-2-4X/315 W65 | Cartuccia verticale | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 315 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10-2-4X/100 W65 | Cartuccia verticale | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 100 | Nessuno | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20-2-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 350 | Nessuno | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10-2-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 1.84 | 10 | - | - | 4X | 350 | Nessuno | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Tipo | DB | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Valvola avvitabile
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Pressione d'apertura
Attacco
Serie dispositivo
Pressione nominale in bar
Fornitura olio di controllo
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali