BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione DBW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900925589
R900938417
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Tensione (V/Hz)

1,144.54 €

1 5 giorni DBWC 10 B2-5X/315-6EG12N9K42.78DC 12 V

1,144.54 €

1 5 giorni DBWC 10 B2-5X/315-6EG24N9K42.8DC 24 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 650 Elemento di regolazione Boccola con esagono e cappuccio di protezione
Tipo valvola Valvola di sfogo della pressione Unità peso tariffa doganale kg Valvola di controllo pilota Valvola pilota con inserto spola principale = C (inserire la dimensione della valvola 10 o 30)
Misura nominale 10 Tipo di attuazione Aperto quando diseccitato Pressione di esercizio massima (bar) 350
Tipo di collegamento Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 Tipo DBW Dispositivo di azionamento ausiliario Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)
Serie dispositivo 5X Valvola di controllo Con valvola a spola direzionale Numero articolo tariffa doganale 84812010
Pressione nominale in bar 315 Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno
Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Elettrico/meccanico Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico