Pignone SKF Simplex per boccole coniche 3/4” x 7/16” per catene 12B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHS 12B-1TB27
PHS 12B-1TBH13
PHS 12B-1TBH15
PHS 12B-1TBH17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. massimo foro albero dmax
(mm)
Diam. minimo foro albero dmin
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro mozzo H
(mm)
Larghezza totale L
(mm)
Denti induriti (si/no) Diametro circonferenza passo rullo
(mm)
Numero boccola conica

80.43 €

1 5 giorni 2763.5162.03210845N164.092517

36.80 €

1 5 giorni 1331.8110.38602579.591,210

42.22 €

1 5 giorni 1541.3140.48702591.631.610

45.92 €

1 5 giorni 1741.3140.77625103.671.610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di nastri 1 Materiale Acciaio Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 11.1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 7/16
Larghezza interna b1(mm) 11.75 Passo (pollici) p(poll.) 3/4 Tipo 12B-1
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 19.05 Lunghezza (si/no)

Supporto tecnico