BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione proporzionale 3DREP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900954417
R900954418
R900954419
R900954420
R900954421
R900954474
R900955887
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Simbolo della spola Pressione nominale in bar

2,106.28 €

1 5 giorni 3DREP 6 A-2X/25EG24K4/M1.46A25

2,106.28 €

1 5 giorni 3DREP 6 A-2X/45EG24K4/M1.46A45

2,648.82 €

1 5 giorni 3DREP 6 C-2X/16EG24K4/M2.021C16

2,648.82 €

1 5 giorni 3DREP 6 C-2X/25EG24K4/M2.04C25

2,648.82 €

1 5 giorni 3DREP 6 C-2X/45EG24K4/M2.041C45

2,106.28 €

1 5 giorni 3DREP 6 A-2X/16EG24K4/M1.5A16

2,835.34 €

1 5 giorni 3DREP 6 C-2X/25EG24N9K4/M2.04C25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 9,01 - 10 Portata massima (l/min) 15 Elemento di regolazione Elettrico
Unità peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V Valvola di controllo pilota Nessuno
Misura nominale 6 Tipo di attuazione Proporzionale Pressione di esercizio massima (bar) 100
Tipo di collegamento Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 Tipo 3DREP Controllo pilota Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile
Serie dispositivo 2X Valvola di controllo senza valvola di controllo Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Paese di origine tariffa doganale DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico