Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Misura nominale | Pressione nominale in bar | Tipo di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,391.62 € | 1 | 5 giorni | 150 | Manopola girevole bloccabile con scala | DBW 10 BG3-4X/315-6EG24N9K4W65 | 5.36 | DC 24 V | 10 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,216.72 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/100-6EW230N9K4 W65 | 4.9 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | 20 | 100 | Elettrico/meccanico | ||
1,208.02 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/100-6EG24N9K4 W65 | 5.34 | DC 24 V | 10 | 100 | Elettrico/meccanico | ||
1,167.15 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/315-6EW110N9K4 W65 | 5.12 | Tensione in corrente alternata 110 V | 10 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,216.72 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/315-6EW110N9K4 W65 | 4.9 | Tensione in corrente alternata 110 V | 20 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,167.15 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 5.16 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | 10 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,208.02 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.3 | DC 24 V | 10 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,259.31 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 | 5.06 | DC 24 V | 20 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,259.31 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.02 | DC 24 V | 20 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,225.05 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/200-6EG205N9K4 W65 | 5.3 | Tensione in corrente continua 205 V | 10 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,259.31 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/315-6EG12N9K4W65 | 5.04 | DC 12 V | 20 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,167.15 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/100-6EW230N9K4 W65 | 5.14 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | 10 | 100 | Elettrico/meccanico | ||
1,216.72 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 4.86 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | 20 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,167.15 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/200-6EW110N9K4 W65 | 5.1 | Tensione in corrente alternata 110 V | 10 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,216.72 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/200-6EW230N9K4W65 | 4.86 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | 20 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,208.02 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/315-6EG24N9K4 W65 | 5.32 | DC 24 V | 10 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,208.02 € | 1 | 5 giorni | 150 | Manopola rotante | DBW 10 BG1-4X/200-6EG24N9K4 W65 | 5.3 | DC 24 V | 10 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,167.15 € | 1 | 5 giorni | 150 | Manopola rotante | DBW 10 BG1-4X/315-6EW230N9K4 W65 | 5.2 | Tensione in corrente alternata 230 V 50/60 Hz | 10 | 315 | Elettrico/meccanico | ||
1,208.02 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 10 BG2-4X/200-6EG12N9K4 W65 | 5.3 | DC 12 V | 10 | 200 | Elettrico/meccanico | ||
1,259.31 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DBW 20 BG2-4X/100-6EG24N9K4 W65 | 5.02 | DC 24 V | 20 | 100 | Meccanico |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Valvola avvitabile | Cartuccia verticale | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Aperto quando diseccitato |
Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Tipo di collegamento | Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 | Tipo | DBW |
Attacco | Collegamento filettato | Dispositivo di azionamento ausiliario | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Serie dispositivo | 4X |
Valvola di controllo | Con valvola a spola direzionale | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Misura nominale
Pressione nominale in bar
Tipo di regolazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali