Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900955079 |
R900955080 |
R900955082 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Simbolo della spola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,430.28 € | 1 | 5 giorni | DBEP 6 A06-1X/45AG24K4M | 1.85 | A | ||
2,430.28 € | 1 | 5 giorni | DBEP 6 B06-1X/45AG24K4M | 1.84 | B | ||
3,043.92 € | 1 | 5 giorni | DBEP 6 C06-1X/45AG24K4M | 2.66 | C |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 9,01 - 10 | Portata massima (l/min) | 8 | Elemento di regolazione | Elettrico |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Proporzionale | Pressione di esercizio massima (bar) | 100 |
Tipo di collegamento | Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 | Tipo | DBEP | Ugello | Ugello con canale A e/o B, diametro ugello 1,0 mm |
Serie dispositivo | 1X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Pressione nominale in bar | 45 | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Simbolo della spola
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali