Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901022444 |
R901032852 |
R901041058 |
R901042645 |
R901042649 |
R901042652 |
R901047841 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | KBVSR3BA/LCG24K4V | 0.72 | 350 | ||
1 | 5 giorni | KBVSL3BA/LCG24K4V | 0.713 | 210 | ||
1 | 5 giorni | KBVSN3BA/LCG24K4V | 0.72 | 250 | ||
1 | 5 giorni | KBVSC3BA/ACG24K4V | 0.72 | 50 | ||
1 | 5 giorni | KBVSF3BA/ACG24K4V | 0.715 | 100 | ||
1 | 5 giorni | KBVSP3BA/LCG24K4V | 0.74 | 315 | ||
1 | 5 giorni | KBVSH3BA/ACG24K4V | 0.72 | 150 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 200 | Elemento di regolazione | Elettrico |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Punto di regolazione | Al punto di regolazione = 0, viene impostata la pressione massima | Misura nominale | 3 | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Tipo di collegamento | Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 | Tipo | KBVS |
Serie dispositivo | A | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali