Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901027408 |
R901047007 |
R901049804 |
R901049817 |
R901049860 |
R901049865 |
R901049868 |
R901049877 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | Peso tariffa doganale per | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | KBPSL8AA/HCG24K4V | 0.443 | 210 | 1 | ||
1 | 5 giorni | KBPSP8AA/HCG24K4V | 0.44 | 315 | 100 | ||
1 | 5 giorni | KBPSC8AA/HCG24K4V | 0.443 | 50 | 100 | ||
1 | 5 giorni | KBPSF8AA/HCG24K4V | 0.443 | 100 | 100 | ||
1 | 76 giorni | KBPSR8AA/HCG24K4V | 0.479 | 350 | 100 | ||
1 | 5 giorni | KBPST8AA/HCG24K4V | 0.445 | 420 | 1 | ||
1 | 5 giorni | KBPSH8AA/HCG24K4V | 0.44 | 150 | 1 | ||
1 | 5 giorni | KBPSN8AA/HCG24K4V | 0.444 | 250 | 1 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 2 | Elemento di regolazione | Elettrico |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Punto di regolazione | Al punto di regolazione = 0, viene impostata la pressione minima | Misura nominale | 8 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Pressione di esercizio massima (bar) | 420 | Tipo di collegamento | Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 | Tipo | KBPS |
Serie dispositivo | A | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Elettrico |
Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Peso tariffa doganale per
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali