Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R928041273 |
R928041277 |
R928041279 |
R928041281 |
R928041283 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata aria trattamento (L/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni del disegno | Dimensione collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.49 € | 1 | Preventivo | 62 | 1.6 | 63 | G1 | ||
914.08 € | 1 | Preventivo | 190 | 4.5 | 160 | G1 1/4 | ||
989.83 € | 1 | Preventivo | 260 | 5 | 250 | G1 1/2 | ||
1,197.54 € | 1 | Preventivo | 460 | 8 | 400 | SAE 2 | ||
1,361.23 € | 1 | Preventivo | 560 | 10 | 630 | SAE 2 1/2 |
Loading...
Design rilevatore di intasamento | Meccanico/visivo | Tipo di filtro | Filtro di ritorno montato sul serbatoio | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Valvola bypass si/no | Sì | Norma | DIN 24550 | Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante | 30 |
Pressione di commutazione (bar) | 2.2 | Tipo | 10TEN | Materiale filtro | Materiale fibra di vetro |
Pressione di apertura bypass (bar) | 3.5 | Numero articolo tariffa doganale | 84212980 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Taratura filtro (µm) | 10 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Portata aria trattamento(L/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni del disegno
Dimensione collegamento
Attributi opzionali