Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R928041641
Portata aria trattamento(L/min) | 61 | Design rilevatore di intasamento | Meccanico/visivo | Tipo di filtro | Filtro in linea |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale(kg) | 1.45 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | Sì |
Norma | DIN 24550 | Pressione differenziale max. dell’elemento filtrante | 30 | Dimensioni del disegno | 100 |
Pressione di commutazione (bar) | 5 | Tipo | 110LEN | Materiale filtro | Materiale fibra di vetro |
Dimensione collegamento | G1 | Pressione di apertura bypass (bar) | 7 | Numero articolo tariffa doganale | 84212980 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Taratura filtro (µm) | 10 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Filtro in linea BOSCH REXROTH 110 LEN, il codice articolo è il seguente: R928041641.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R928041641.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali