Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1JS70-8-8-SM |
1JS70-12-12-SM |
1JS70-16-16-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 12 | 67 | 0.176 | -08 | 24 | 22 | 13/16x16 | 33 | 63.5 | -08 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 84 | 0.511 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 45 | 41 | -12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 98 | 0.473 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 53 | 41 | -16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | Nome comune | ORFS |
Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - design lungo | Tipo collegamento | JS | Serie di raccordi | 70 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali