Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1JM73-20-16-SM
Diam. nominale(Ø) | 25 | A(mm) | 89 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.507 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -20 |
Gruppo di connessione | ORFS | Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO 12151-1-S - SAE J516 |
W | 46 | Diametro della filettatura UNF | 1-11/16x12 | B(mm) | 39 |
Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato ORFS | Tipo collegamento | JM | Serie di raccordi | 73 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 28 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Dimensione attacco del tubo | -16 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1JM73, il codice articolo è il seguente: 1JM73-20-16-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1JM73-20-16-SM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali