Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901342023 |
R901342026 |
R901342027 |
R901342033 |
R901342034 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Barra dello stadio di pressione | Consumo di corrente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521.92 € | 1 | 5 giorni | 0.06 | 50 | Tensione di uscita: da 0,1 a 10 V | ||
521.92 € | 1 | 5 giorni | 0.061 | 250 | Corrente di uscita: da 4 a 20 mA | ||
521.92 € | 1 | 5 giorni | 0.061 | 250 | Tensione di uscita: da 0,1 a 10 V | ||
521.92 € | 1 | 5 giorni | 0.02 | 400 | Corrente di uscita: da 4 a 20 mA | ||
521.92 € | 1 | 5 giorni | 0.06 | 400 | Tensione di uscita: da 0,1 a 10 V |
Loading...
Spina del dispositivo | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | Unità di peso tariffa doganale | kg | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +85 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HM20 | Serie dispositivo | 2X | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 90262020 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Barra dello stadio di pressione
Consumo di corrente
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali