Estremità stelo ELGES che richiede manutenzione con filettatura interna, dimensioni serie E, con labbro di tenuta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0066355980000

Codice componente
0066355980000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

191.75 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Direzione filettatura di collegamento Filettatura destra Capacità·di carico statico radiale(N) 194000
Coefficiente di carico(kN) 99100 Altezza h1(mm) 142 Tariffa doganale — peso(kg) 2.028
Distanza dal bordo r1s min(mm) 0.6 Dimensione dello spallamento d1(mm) 45 Design Estremità stelo
Gioco radiale del cuscinetto(mm) 0.043-0.12 Angolo di inclinazione(°) 7 Tipo di montaggio Filettatura interna
Diametro esterno d5(mm) 65 Abbinamento tribologico Acciaio/acciaio Tariffa doganale — peso per 1
Lunghezza centrale l7(mm) 48 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Diametro esterno d2(mm) 92 Altezza totale l4(mm) 188 Tariffa doganale — codice articolo 84833080
Larghezza C(mm) 23 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12 Larghezza B(mm) 28
Copertura di marcatura/guarnizione 2RS Altezza l5(mm) 18 Diametro esterno W(mm) 55
Tolleranza, diametro interno d1(mm) -0.012 Serie di modelli GIR.. Pollici/metrico Metrico
Diametro esterno dk(mm) 53 Diametro esterno d4(mm) 52 Filettature l3(mm) 65
Con filettatura M39x3 Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Manutenzione necessaria Identificatore del gioco del cuscinetto CN Diametro esterno D(mm) 62

Si trova sulla pagina di Estremità stelo ELGES che richiede manutenzione con filettatura interna, dimensioni serie E, con labbro di tenuta, il codice articolo è il seguente: 0066355980000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0066355980000.

Supporto tecnico