DICHTOMATIK Anello a V NBR, design US

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0049427133
0049427551
0049427842
0049428135
0049428140
0049430584
0049430586
0049430587
0049430588
0049430589
0049430610
0049430611
0049430612
0049432094
0049432095
0049432096
0049432097
0049432098
0049432099
0049433578
0049433579
0049433650
0049436022
0049436023
0049436024
0049436025
0049436026
0049436525
0049436542
0049436544
0049436755
0049436869
0049438243
0049438244
0049440540
0049442471
0067123603
0067123606
0067123633
0067123635
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Larghezza
(mm)
Norma Spessore s
(mm)
Peso tariffa doganale Pro Diametro interno d
(mm)
1 5 giorni 33 - 360.0013910.5DIN 37607.9131
1 5 giorni 38 - 430.014613DIN 37609.5136
1 5 giorni 4.5 - 5.50.00185.2DIN 37643.914
1 5 giorni 68 - 730.017515.5DIN 376011.3163
1 5 giorni 17.5 - 190.001227.7DIN 37605.6116
1 5 giorni 53 - 580.015913DIN 37609.5149
1 5 giorni 105 - 1150.0311318DIN 376013.1199
1 5 giorni 88 - 930.029315.5DIN 376011.3181
1 5 giorni 98 - 1050.0210215.5DIN 376011.3190
1 5 giorni 78 - 830.028415.5DIN 376011.3172
1 5 giorni 63 - 680.016813DIN 37609.5158
1 5 giorni 43 - 480.015013DIN 37609.5140
1 5 giorni 93 - 980.029715.5DIN 376011.3185
1 5 giorni 83 - 880.028815.5DIN 376711.3176
1 5 giorni 27 - 290.0013310.5DIN 37637.9125
1 5 giorni 58 - 630.016413DIN 37609.5154
1 5 giorni 135 - 1450.0414018DIN 376013.11126
1 5 giorni 11.5 - 13.50.00116.57.7DIN 37605.6110.5
1 5 giorni 24 - 270.0013010.5DIN 37607.9122
1 5 giorni 36 - 380.0014210.5DIN 37607.9134
1 5 giorni 5.5 - 6.50.00195.2DIN 37603.91005
1 5 giorni 48 - 530.015513DIN 37609.5145
1 5 giorni 9.5 - 11.50.001157.7DIN 37605.619
1 5 giorni 15.5 - 17.50.001207.7DIN 37605.6114
1 5 giorni 73 - 780.017915.5DIN 376011.3167
1 5 giorni 125 - 1350.0313118DIN 376013.11117
1 5 giorni 195 - 2100.0719620.5DIN 3760151180
1 5 giorni 31 - 330.0013710.5DIN 37607.9129
1 5 giorni 155 - 1650.0516020.5DIN 3760151144
1 5 giorni 175 - 1850.0617820.5DIN 3760151162
1 5 giorni 29 - 310.0013510.5DIN 37607.9127
1 5 giorni 145 - 1550.0414918DIN 376013.11135
1 5 giorni 6.5 - 80.001105.2DIN 37653.916
1 Preventivo 8 - 9.50.001115.2DIN 37663.917
1 5 giorni 115 - 1250.0312218DIN 376013.11108
1 5 giorni 21 - 240.0012810.5DIN 37627.9120
1 5 giorni 13.5 - 15.50.00118.57.7DIN 37605.6112.5
1 5 giorni 19 - 210.0012610.5DIN 37607.9118
1 5 giorni 165 - 1750.0616920.5DIN 3760151153
1 5 giorni 185 - 1950.0618720.5DIN 3761151171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design S Unità peso tariffa doganale kg Tipo Guarnizione per albero assiale
Materiale di ingegneria NBR Numero articolo tariffa doganale 40169300 Paese di origine tariffa doganale TW

Supporto tecnico