DICHTOMATIK O-ring NBR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0049390467
0067000355
0067000359
0067000404
0067000420
0067000431
0067000445
0067000454
0067000458
0067000460
0067000522
0067000524
0067000529
0067000550
0067000551
0067000606
0067000617
0067000643
0067000689
0067000720
0067000766
0067000801
0067000805
0067000833
0067000834
0067000835
0067000869
0067000885
0067000898
0067000899
0067000915
0067000926
0067000929
0067000946
0067000959
0067000960
0067000962
0067000971
0067000973
0067000981
0067000997
0067001015
0067001017
0067001018
0067001021
0067001037
0067001053
0067001066
0067001069
0067001080
0067001082
0067001087
0067001093
0067001095
0067001098
0067001100
0067001107
0067001108
0067001121
0067001123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Peso tariffa doganale
(kg)
Tariffa doganale — peso per Spessore t
(mm)
Spessore s
(mm)
Peso tariffa doganale per Paese di origine tariffa doganale

14.68 €

5 5 giorni -0.086-100-3.5-CN

13.35 €

10 5 giorni -0.001-100-1.25-CN

13.35 €

10 5 giorni -0.001-100-1.3-IT

13.35 €

10 5 giorni -0.005-100-1.5-IT

14.68 €

10 5 giorni -0.053-100-4-IT

13.35 €

10 5 giorni -0.007-100-1.6-IT

18.68 €

10 5 giorni -0.166-100-6-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.021-100-2.4-CN

14.68 €

5 5 giorni -0.044-100-3.3-IT

18.68 €

5 5 giorni -0.211-100-6.5-IT

17.35 €

5 5 giorni -0.144-100-5-IT

46.72 €

5 5 giorni -0.427-100-8-IT

14.68 €

5 5 giorni 14.50.047-100-3-IT

18.68 €

5 5 giorni -0.242-100-6-IT

18.68 €

5 5 giorni --0.342-7-100IT

17.35 €

5 5 giorni -0.151-100-4.5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.027-100-2-IT

46.72 €

5 5 giorni -0.582-100-8-IT

17.35 €

5 5 giorni -0.181-100-4.5-IT

14.68 €

5 5 giorni -0.113-100-3.5-IT

18.68 €

5 5 giorni -0.55-100-7-IT

46.72 €

5 5 giorni -1.274-100-10-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.014-100-1.2-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.089-100-2.8-IT

17.35 €

5 5 giorni -0.246-100-4.5-IT

18.68 €

5 5 giorni -0.624-100-7-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.027-100-1.5-CN

14.68 €

5 5 giorni -0.208-100-4-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.417-100-5.5-IT

13.63 €

5 5 giorni -0.502-100-6-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.349-100-5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.098-100-2.7-IT

13.63 €

5 5 giorni -0.524-100-6-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.454-100-5.5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.014-100-1-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.304-100-4.5-CN

13.63 €

5 5 giorni -0.773-100-7-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.092-100-2.5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.387-100-5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.394-100-5-IT

34.10 €

5 5 giorni -1.087-100-8-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.035-100-1.5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.334-100-4.5-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.509-100-5.5-IT

13.63 €

5 5 giorni -0.724-100-6.5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.064-100-2-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.432-100-5-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.21-100-3.5-CN

13.63 €

5 5 giorni -0.644-100-6-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.447-100-5-IT

34.10 €

5 5 giorni -1.204-100-8-IT

13.63 €

5 5 giorni -0.671-100-6-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.111-100-2.5-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.221-100-3.5-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.462-100-5-IT

13.63 €

5 5 giorni -0.677-100-6-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.296-100-4-IT

13.35 €

5 5 giorni -0.378-100-4.5-CN

13.35 €

5 5 giorni -0.478-100-5-IT

13.63 €

5 5 giorni -0.699-100-6-IT

Loading...

Informazioni di base

Materiale Gomma nitrilica Gamma di temperatura -30 – +100°C Unità peso tariffa doganale kg
Durezza Shore 70 Norma DIN ISO 3601-1 Tipo O-ring
Numero articolo tariffa doganale 40169300 Colore base Nero

Supporto tecnico