Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.056 | 62 | 10 | 30 | 84842000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.062 | 65 | 12 | 40 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.051 | 62 | 12 | 45 | 84842000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.058 | 65 | 12 | 45 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.085 | 80 | 13 | 50 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.066 | 80 | 10 | 55 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.108 | 100 | 13 | 75 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.112 | 110 | 13 | 85 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.105 | 110 | 13 | 90 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.141 | 120 | 13 | 90 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.172 | 140 | 13 | 110 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.183 | 140 | 13 | 105 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.223 | 180 | 13 | 150 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.242 | 180 | 15 | 150 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.224 | 170 | 15 | 140 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.255 | 190 | 15 | 160 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.072 | 80 | 12 | 60 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.136 | 120 | 13 | 95 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.222 | 160 | 15 | 130 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.14 | 140 | 13 | 120 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.1 | 100 | 13 | 80 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.132 | 110 | 13 | 80 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.088 | 90 | 12 | 65 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.125 | 100 | 13 | 65 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.085 | 100 | 10 | 80 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.182 | 150 | 12 | 118 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.081 | 80 | 13 | 55 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.65 | 372 | 16 | 340 | 84879090 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.153 | 130 | 13 | 100 | 84879090 |
Loading...
Labbro parapolvere | In dotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Materiale dell’alloggiamento | Superficie esterna metallica |
---|---|---|---|---|---|
Molla s/n | sì | Design | CS | Versione | In metallo |
Unità peso tariffa doganale | kg | Durezza Shore | 70 | Norma | DIN 3760 |
Materiale della molla | Acciaio per molle non legato conforme a DIN EN 10270-1 | Materiale labbro di tenuta | NBR | Piastra di rinforzo | Acciaio non legato DIN 1624 |
Tipo | Guarnizione per albero radiale | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Colore base | nero |
Materiale di ingegneria | NBR | Paese di origine tariffa doganale | TW |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali