Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 38 - 43 | 0.01 | 46 | 13 | 9.5 | 36 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 78 - 83 | 0.02 | 84 | 15.5 | 11.3 | 72 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 63 - 68 | 0.01 | 68 | 13 | 9.5 | 58 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 105 - 115 | 0.04 | 113 | 18 | 13.1 | 99 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 155 - 165 | 0.08 | 160 | 20.5 | 15 | 144 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 7.7 | 5.6 | 16 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 9.5 - 11.5 | 0.001 | 15 | 7.7 | 5.6 | 9 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 135 - 145 | 0.05 | 140 | 18 | 13.1 | 126 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 6.5 - 8 | 0.001 | 10 | 5.2 | 3.9 | 6 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 68 - 73 | 0.02 | 75 | 15.5 | 11.3 | 63 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 33 - 36 | 0.02 | 39 | 10.5 | 7.9 | 31 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 43 - 48 | 0.01 | 50 | 13 | 9.5 | 40 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 48 - 53 | 0.01 | 55 | 13 | 9.5 | 45 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 13 | 9.5 | 49 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 98 - 105 | 0.03 | 102 | 15.5 | 11.3 | 90 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 175 - 185 | 0.09 | 178 | 20.5 | 15 | 162 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 165 - 175 | 0.09 | 169 | 20.5 | 15 | 153 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 195 - 210 | 0.1 | 196 | 20.5 | 15 | 180 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 10.5 | 7.9 | 22 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 58 - 63 | 0.01 | 64 | 13 | 9.5 | 54 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 19 - 21 | 0.001 | 26 | 10.5 | 7.9 | 18 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 185 - 195 | 0.1 | 187 | 20.5 | 15 | 171 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 73 - 78 | 0.02 | 79 | 15.5 | 11.3 | 67 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 83 - 88 | 0 | 88 | 15.5 | 11.3 | 76 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 88 - 93 | 0.03 | 93 | 15.5 | 11.3 | 81 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 93 - 98 | 0.03 | 97 | 15.5 | 11.3 | 85 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 115 - 125 | 0.05 | 122 | 18 | 13.1 | 108 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 125 - 135 | 0.05 | 131 | 18 | 13.1 | 117 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 10.5 | 7.9 | 27 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 27 - 29 | 0.001 | 33 | 10.5 | 7.9 | 25 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 145 - 155 | 0.06 | 149 | 18 | 13.1 | 135 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 36 - 38 | 0.01 | 42 | 10.5 | 7.9 | 34 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 4.5 - 5.5 | 0 | 8 | 5.2 | 3.9 | 4 | 40169300 | ||
1 | 5 giorni | 5.5 - 6.5 | 0.001 | 9 | 5.2 | 3.9 | 5 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 11.5 - 13.5 | 0.001 | 16.5 | 7.7 | 5.6 | 10.5 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 13.5 - 15.5 | 0.001 | 18.5 | 7.7 | 5.6 | 12.5 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 15.5 - 17.5 | 0.001 | 20 | 7.7 | 5.6 | 14 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 21 - 24 | 0.001 | 28 | 10.5 | 7.9 | 20 | 84879090 | ||
1 | 5 giorni | 31 - 33 | 0.001 | 37 | 10.5 | 7.9 | 29 | 84879090 |
Loading...
Design | S | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN 3760 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Guarnizione per albero assiale | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | FKM (ex FPM) |
Paese di origine tariffa doganale | TW |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Diametro interno d(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali