Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Norma | Diametro interno d (mm) | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.74 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 125 - 135 | 0.02 | 123.5 | DIN 3760 | 117 | TW | |
79.88 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 475 - 510 | 0.06 | 456.5 | DIN 3777 | 450 | TW | |
53.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 335 - 365 | 0.04 | 321.5 | DIN 3774 | 315 | TW | |
30.37 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 185 - 195 | 0.02 | 177.5 | DIN 3769 | 171 | TW | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 210 - 233 | 0.03 | 204.5 | DIN 3772 | 198 | TW | |
354.48 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 625 - 675 | 0.08 | 606.5 | DIN 3781 | 600 | TW | |
23.22 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 135 - 145 | 0.02 | 132.5 | DIN 3766 | 126 | TW | |
26.31 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 115 - 125 | 0.02 | 114.5 | DIN 3764 | 108 | TW | |
45.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 285 - 310 | 0.04 | 276.5 | DIN 3760 | 270 | TW | |
70.62 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 540 - 575 | 0.07 | 501.5 | DIN 3779 | 495 | TW | |
67.46 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 440 - 475 | 0.06 | 411.5 | DIN 3776 | 405 | TW | |
60.48 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 385 - 410 | 0.05 | 366.5 | DIN 3775 | 360 | TW | |
25.02 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 165 - 175 | 0.02 | 159.5 | DIN 3768 | 153 | TW | |
44.06 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 260 - 285 | 0.03 | 253.5 | DIN 3773 | 247 | TW | |
26.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 155 - 165 | 0.02 | 150.5 | DIN 3760 | 144 | TW | |
54.22 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 365 - 385 | 0.05 | 343.5 | DIN 3760 | 337 | TW | |
38.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 195 - 210 | 0.02 | 188.5 | DIN 3770 | 182 | TW | |
22.66 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 145 - 155 | 0.02 | 141.5 | DIN 3767 | 135 | TW | |
61.74 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 410 - 440 | 0.05 | 388.5 | DIN 3760 | 382 | TW | |
24.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 - 115 | 0.01 | 105.5 | DIN 3760 | 99 | TW | |
38.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 233 - 260 | 0.03 | 231.5 | DIN 3760 | 225 | TW | |
25.94 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 175 - 185 | 0.03 | 168.5 | DIN 3760 | 162 | TW | |
68.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 575 - 625 | 0.11 | 546.5 | DIN 3780 | 540 | TW | |
- | 1 | 5 giorni | 510 - 540 | 0.06 | 478.5 | DIN 3778 | 472 | TW | ||
- | 1 | 5 giorni | 1175 - 1225 | 0 | 1096.5 | DIN 3765 | 1090 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 975 - 1025 | 0 | 916.5 | DIN 3761 | 910 | IT | ||
375.03 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 675 - 710 | 0.09 | 636.5 | DIN 3782 | 630 | IT | |
- | 1 | 5 giorni | 740 - 775 | 0 | 711.5 | DIN 3784 | 705 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 775 - 825 | 0 | 751.5 | DIN 3785 | 745 | CH | ||
- | 1 | 5 giorni | 825 - 875 | 0 | 791.5 | DIN 3786 | 785 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 875 - 925 | 0 | 831.5 | DIN 3787 | 825 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 925 - 975 | 0 | 871.5 | DIN 3788 | 865 | CH | ||
- | 1 | 5 giorni | 1025 - 1075 | 0 | 961.5 | DIN 3762 | 955 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 710 - 740 | 0 | 676.5 | DIN 3783 | 670 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 1075 - 1125 | 0 | 1006.5 | DIN 3763 | 1000 | CH | ||
49.98 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 310 - 335 | 0.04 | 298.5 | DIN 3760 | 292 | TW |
Loading...
Design | L | Unità peso tariffa doganale | kg | Larghezza(mm) | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Guarnizione per albero assiale | Spessore s(mm) | 6 | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Norma
Diametro interno d(mm)
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali