Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067188458 |
0067188459 |
0067188461 |
0067189399 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza (mm) | Spessore s (mm) | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 0.003 | 33 | 6.4 | 33 | 25 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.007 | 65 | 7.5 | 55 | 45 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.027 | 82 | 12 | 85 | 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.009 | 85 | 8 | 65 | 55 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30:: 100 | Velocità di scorrimento m/s | 0.5 | Design | SNI 07 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacia | Ad azione singola | Versione | Asimmetrico | Unità peso tariffa doganale | kg |
Durezza Shore | 80 | Tipo | Guarnizione per stelo | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 84849000 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Larghezza(mm)
Spessore s(mm)
Diametro interno d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali