Piastra adattatore BOSCH REXROTH HSE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900303948
R900379983
R900381275
R900463038
R900463049
R900468227
R900494609
R900496121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza piastra
(mm)
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensione nominale su lato piatto Dimensione nominale su lato dispositivo Tipo di collegamento Schema dei fori sul lato del dispositivo Schema di foratura sul lato piatto Materiale guarnizione

454.20 €

1 5 giorni 30HSE 10B 06A 001-31/M001.22106Nessuna connessione esternaAANBR

2,349.28 €

1 5 giorni 60HSE 22B 16B 001-3X/M008.82216Nessuna connessione esternaBBNBR

1,919.66 €

1 5 giorni 75HSE 16B 10B 001-3X/M015.741610G 1/4"BBNBR

161.98 €

1 5 giorni 30HSE 08A 06A 001-3X/M000.674086Nessuna connessione esternaAANBR

314.26 €

1 5 giorni 30HSE 08A 06C 001-3X/M000.74086Nessuna connessione esternaCCNBR

815.00 €

1 5 giorni 50HSE 05A 06A 001-3X/M000.955056Nessuna connessione esternaAANBR

1,733.06 €

1 5 giorni 50HSE 16B 10A 001-3X/M014.221610G 1/4"AANBR

913.17 €

1 5 giorni 30HSE 05G 06A 001-3X/V000.68056Nessuna connessione esternaAAFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso tariffa doganale kg Ordina Piastra adattatore Tipo HSE
Versione della funzione 001 Serie dispositivo 3X Peso tariffa doganale Pro 1
Numero articolo tariffa doganale 84819000 Paese di origine tariffa doganale DE

Supporto tecnico