Piastra di copertura BOSCH REXROTH HSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900302150
R900308492
R900316232
R900327927
R900367014
R900407515
R901091838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza piastra
(mm)
Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensione nominale su lato piatto Versione della funzione Serie dispositivo Schema di foratura sul lato piatto

161.98 €

1 5 giorni 21HSA 10 B001-3X/M001.0511013XB

417.32 €

1 5 giorni 41HSA 10 F003-3X/M001.71033XF

127.65 €

1 5 giorni 21HSA 06 A001-3X/M000.4850613XA

147.26 €

1 5 giorni 17HSA 06 A007-3X/M000.370673XA

657.88 €

1 5 giorni 31HSA 10 B015-3X/M001.2310153XB

311.77 €

1 5 giorni 21HSA 06 A010-3X/M000.406103XA

267.58 €

1 5 giorni 31HSA 06 A009-4X/M000.60694XA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso tariffa doganale kg Ordina Piastra di copertura Dimensione nominale su lato dispositivo 6
Tipo di collegamento Nessuna connessione esterna Tipo HSA Schema dei fori sul lato del dispositivo Tipo chiuso
Peso tariffa doganale Pro 1 Numero articolo tariffa doganale 84819000 Paese di origine tariffa doganale DE
Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico