DICHTOMATIK cordone sigillante tondo EPDM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0067020610
0067020612
0067026596
0067044741
0067069675
0067075789
0067075790
0067075791
0067089324
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — peso per Tariffa doganale — codice articolo Spessore s
(mm)

21.40 €

5 5 giorni 0.0261400700005

-

5 Preventivo 0.032100400829005.7

12.47 €

5 5 giorni 0.005100400700002

22.08 €

5 5 giorni 0.051100400829007

20.85 €

5 5 giorni 0.017100400700004

21.97 €

5 5 giorni 0.0351400829006

22.40 €

5 5 giorni 0.0641400829008

23.67 €

2 5 giorni 0.1031004008290010

16.22 €

5 5 giorni 0.007100400700002.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza Shore 70 Tariffa doganale — unità di peso kg Gamma di temperatura da/a(°C) -50 – +150
Tipo Cordone sigillante tondo Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria EPDM
Colore base Nero

Supporto tecnico