Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA2.3-BLS |
RA3.2-BLS |
RA4-BLS |
RA5-BLS |
RA6-BLS |
RA7-BLS |
RA8-BLS |
RA9-BLS |
RA10-BLS |
RA12-BLS |
RA15-BLS |
RA19-BLS |
RA24-BLS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valori di apertura sbloccati (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro albero d1 | Diametro gola d3 (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Spessore s (mm) | Diametro esterno d4 (mm) | Tolleranza spessore s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 200 | 5 giorni | 1.94 | 0.07 | 0.64 | 3.0 - 4.0 | 2.3 | 1 | 0.6 | 5.9 | ±0.02 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 2.7 | 0.09 | 0.64 | 4.0 - 5.0 | 3.2 | 1 | 0.6 | 6.9 | ±0.02 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 3.34 | 0.171 | 0.74 | 5.0 - 7.0 | 4 | 1.2 | 0.7 | 8.85 | ±0.02 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 4.11 | 0.24 | 0.74 | 6.0 - 8.0 | 5 | 1.2 | 0.7 | 10.85 | ±0.02 | ||
0.02 € | 200 | 5 giorni | 5.26 | 0.28 | 0.74 | 7.0 - 9.0 | 6 | 1.2 | 0.7 | 11.8 | ±0.02 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 5.84 | 0.48 | 0.94 | 8.0 - 11.0 | 7 | 1.5 | 0.9 | 13.8 | ±0.02 | ||
0.03 € | 200 | 5 giorni | 6.52 | 0.67 | 1.05 | 9.0 - 12.0 | 8 | 1.8 | 1 | 15.75 | ±0.03 | ||
0.05 € | 200 | 5 giorni | 7.63 | 1.02 | 1.15 | 10.0 - 14.0 | 9 | 2 | 1.1 | 18.2 | ±0.03 | ||
0.05 € | 200 | 5 giorni | 8.32 | 1.3 | 1.25 | 11.0 - 15.0 | 10 | 2 | 1.2 | 19.7 | ±0.03 | ||
0.05 € | 100 | 5 giorni | 10.45 | 1.72 | 1.35 | 13.0 - 18.0 | 12 | 2.5 | 1.3 | 22.7 | ±0.03 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 12.61 | 3.36 | 1.55 | 16.0 - 24.0 | 15 | 3 | 1.5 | 28.7 | ±0.03 | ||
0.23 € | 100 | 5 giorni | 15.92 | 6.108 | 1.8 | 20.0 - 31.0 | 19 | 3.5 | 1.75 | 36.5 | ±0.03 | ||
0.31 € | 100 | 5 giorni | 21.88 | 8.48 | 2.05 | 25.0 - 38.0 | 24 | 4 | 2 | 43.5 | ±0.03 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Norma | DIN 6799 | Tipo | RA |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1000 | Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Valori di apertura sbloccati(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Diametro albero d1
Diametro gola d3(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Spessore s(mm)
Diametro esterno d4(mm)
Tolleranza spessore s(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali