Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Tolleranza spessore s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 giorni | 7 | 1.2 | 13 | 0.89 | -0.05 | ||
- | 25 | 5 giorni | 56 | 3 | 70 | 30.24 | -0.06 | ||
0.06 € | 100 | 5 giorni | 3 | 1 | 6 | 0.17 | -0.05 | ||
0.08 € | 100 | 5 giorni | 4 | 1 | 8 | 0.253 | -0.05 | ||
0.05 € | 100 | 5 giorni | 6 | 1.2 | 12 | 0.74 | -0.05 | ||
0.05 € | 100 | 5 giorni | 8 | 1.2 | 14 | 0.88 | -0.05 | ||
0.05 € | 100 | 5 giorni | 9 | 1.2 | 15 | 0.953 | -0.05 | ||
0.05 € | 100 | 5 giorni | 10 | 1.2 | 16 | 1.2 | -0.05 | ||
0.06 € | 100 | 5 giorni | 12 | 1.2 | 18 | 1.21 | -0.05 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 13 | 1.5 | 19 | 1.78 | -0.05 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 14 | 1.5 | 20 | 1.89 | -0.05 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 15 | 1.5 | 21 | 2 | -0.05 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 15 | 1.5 | 22 | 2.1 | -0.05 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 16 | 1.5 | 22 | 2.1 | -0.05 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 17 | 1.5 | 24 | 2.3 | -0.05 | ||
0.11 € | 100 | 5 giorni | 18 | 1.5 | 25 | 2.78 | -0.05 | ||
0.12 € | 100 | 6 giorni | 19 | 1.5 | 26 | 2.91 | -0.05 | ||
0.22 € | 100 | 5 giorni | 20 | 2 | 28 | 4.26 | -0.05 | ||
0.29 € | 100 | 5 giorni | 22 | 2 | 30 | 4.63 | -0.05 | ||
0.26 € | 100 | 5 giorni | 22 | 2 | 32 | 6.106 | -0.05 | ||
0.28 € | 100 | 5 giorni | 25 | 2 | 35 | 6.668 | -0.05 | ||
0.32 € | 100 | 5 giorni | 25 | 2 | 36 | 7.2 | -0.05 | ||
0.34 € | 50 | 5 giorni | 26 | 2 | 37 | 7.91 | -0.05 | ||
0.40 € | 50 | 5 giorni | 28 | 2 | 40 | 9.352 | -0.05 | ||
0.54 € | 50 | 5 giorni | 30 | 2.5 | 42 | 12.4 | -0.05 | ||
0.60 € | 50 | 5 giorni | 32 | 2.5 | 45 | 14.36 | -0.05 | ||
0.60 € | 50 | 5 giorni | 35 | 2.5 | 45 | 12.3 | -0.05 | ||
0.75 € | 50 | 5 giorni | 36 | 2.5 | 45 | 10.074 | -0.05 | ||
0.66 € | 50 | 5 giorni | 37 | 2.5 | 47 | 12.9 | -0.05 | ||
0.69 € | 25 | 5 giorni | 40 | 2.5 | 50 | 12.44 | -0.05 | ||
0.69 € | 25 | 5 giorni | 42 | 2.5 | 52 | 14.5 | -0.05 | ||
0.89 € | 25 | 5 giorni | 45 | 3 | 55 | 18.6 | -0.06 | ||
1.08 € | 25 | 5 giorni | 45 | 3 | 56 | 20.5 | -0.06 | ||
1.20 € | 25 | 5 giorni | 48 | 3 | 60 | 23.7 | -0.06 | ||
1.09 € | 25 | 5 giorni | 50 | 3 | 62 | 21.81 | -0.06 | ||
1.09 € | 25 | 5 giorni | 50 | 3 | 63 | 24.142 | -0.06 | ||
1.26 € | 25 | 5 giorni | 52 | 3 | 65 | 28.2 | -0.06 | ||
1.26 € | 25 | 5 giorni | 55 | 3 | 68 | 29.6 | -0.06 | ||
1.43 € | 25 | 5 giorni | 56 | 3 | 72 | 38 | -0.06 | ||
1.55 € | 25 | 5 giorni | 60 | 3 | 75 | 34 | -0.06 | ||
1.89 € | 10 | 5 giorni | 63 | 3 | 80 | 45 | -0.06 | ||
2.82 € | 10 | 5 giorni | 65 | 3.5 | 85 | 63 | -0.06 | ||
2.82 € | 10 | 5 giorni | 70 | 3.5 | 90 | 69 | -0.06 | ||
3.05 € | 10 | 5 giorni | 75 | 3.5 | 95 | 74 | -0.06 | ||
3.05 € | 10 | 5 giorni | 80 | 3.5 | 100 | 77.7 | -0.06 | ||
4.05 € | 10 | 5 giorni | 85 | 3.5 | 105 | 82 | -0.06 | ||
4.42 € | 10 | 5 giorni | 90 | 3.5 | 110 | 83 | -0.06 | ||
4.25 € | 10 | 5 giorni | 95 | 3.5 | 115 | 97 | -0.06 | ||
4.31 € | 10 | 5 giorni | 100 | 3.5 | 120 | 95.2 | -0.06 | ||
6.09 € | 10 | 5 giorni | 100 | 3.5 | 125 | 113.2 | -0.08 | ||
7.15 € | 1 | 5 giorni | 105 | 3.5 | 130 | 117.22 | -0.08 | ||
6.97 € | 1 | 5 giorni | 110 | 3.5 | 140 | 162 | -0.08 | ||
8.55 € | 1 | 5 giorni | 120 | 3.5 | 150 | 175 | -0.08 | ||
9.09 € | 1 | 5 giorni | 130 | 3.5 | 160 | 188 | -0.08 | ||
9.68 € | 1 | 5 giorni | 140 | 3.5 | 170 | 188.28 | -0.08 | ||
9.85 € | 1 | 5 giorni | 150 | 3.5 | 180 | 214 | -0.08 | ||
11.62 € | 1 | 5 giorni | 160 | 3.5 | 190 | 219.4 | -0.08 | ||
12.12 € | 1 | 5 giorni | 170 | 3.5 | 200 | 231 | -0.08 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Materiale: acciaio | Acciaio per molle | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norma | DIN 988 | Tipo | SS | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Tolleranza spessore s(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali