Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
320ZJ10 |
320ZJ14 |
320ZJ15 |
320ZJ16 |
320ZJ17 |
320ZJ18 |
320ZJ25 |
320ZJ28 |
320ZJ 8 |
ZJ12-BLS |
ZJ20-BLY |
ZJ22-BLS |
ZJ26-BLS |
ZJ32-BLS |
ZJ35-BLS |
ZJ40-BLS |
ZJ45-BLS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d3 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro interno d4 (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Forza di tenuta N (N) | Dentellatura | Spessore s (mm) | Diametro foro d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 100 | 5 giorni | 10.2 | 0.095 | 0.4 | 5 | 10.1 | 1 | 350 | 6 | 0.25 | 10 | ||
0.22 € | 100 | 5 giorni | 14.25 | 0.17 | 0.5 | 8 | 14.1 | 1 | 500 | 6 | 0.3 | 14 | ||
0.18 € | 100 | 5 giorni | 15.25 | 0.19 | 0.5 | 9 | 15.1 | 1 | 550 | 6 | 0.3 | 15 | ||
0.26 € | 100 | 5 giorni | 16.3 | 0.21 | 0.5 | 10 | 16.15 | 1.5 | 600 | 6 | 0.3 | 16 | ||
0.22 € | 100 | 5 giorni | 17.3 | 0.28 | 0.5 | 11 | 17.15 | 1.5 | 650 | 8 | 0.3 | 17 | ||
0.34 € | 100 | 5 giorni | 18.3 | 0.4 | 0.8 | 10.5 | 18.15 | 1.5 | 700 | 8 | 0.4 | 18 | ||
0.26 € | 50 | 5 giorni | 25.5 | 0.88 | 1 | 16 | 25.2 | 2 | 800 | 10 | 0.5 | 25 | ||
0.38 € | 50 | 5 giorni | 28.4 | 1.08 | 1 | 19 | 28.2 | 2 | 850 | 10 | 0.5 | 28 | ||
0.09 € | 100 | 5 giorni | 8.25 | 0.06 | 0.4 | 4 | 8.1 | 1 | 300 | 6 | 0.25 | 8 | ||
0.08 € | 100 | 5 giorni | 12.25 | 0.13 | 0.4 | 6 | 12.1 | 1 | 450 | 6 | 0.25 | 12 | ||
0.23 € | 100 | 5 giorni | 20.35 | 0.55 | 0.8 | 11 | 20.2 | 1.5 | 800 | 8 | 0.4 | 20 | ||
0.23 € | 50 | 5 giorni | 22.35 | 0.752 | 1 | 13 | 22.2 | 2 | 800 | 8 | 0.5 | 22 | ||
0.29 € | 50 | 5 giorni | 26.4 | 0.97 | 1 | 17 | 26.2 | 2 | 850 | 10 | 0.5 | 26 | ||
0.55 € | 25 | 5 giorni | 32.4 | 1.41 | 1 | 22.5 | 32.2 | 2 | 900 | 12 | 0.5 | 32 | ||
0.38 € | 25 | 5 giorni | 35.4 | 1.565 | 1 | 25 | 35.2 | 2 | 900 | 12 | 0.5 | 35 | ||
0.46 € | 25 | 5 giorni | 40.4 | 1.72 | 1 | 30 | 40.2 | 2 | 950 | 12 | 0.5 | 40 | ||
0.66 € | 25 | 5 giorni | 45.4 | 1.98 | 1 | 35 | 45.2 | 2 | 950 | 12 | 0.5 | 45 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | ZJ | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno d3(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Diametro interno d4(mm)
Diametro gola d3(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Forza di tenuta N(N)
Dentellatura
Spessore s(mm)
Diametro foro d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali