Anelli elastici SEEGER, DIN 5417, tipo SP per cuscinetti a rulli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP30-BLS
SP32-BLS
SP35-BLS
SP37-BLS
SP40A501-PRS
SP44A501-PRS
SP47A501-PRS
SP50A501-PRS
SP52A501-S
SP62A501-PRS
SP65A501-PRS
SP68A501-PRS
SP72A501-PRS
SP75A501-PRS
SP80A501-PRS
SP85A501-PRS
SP90A501-PRS
SP95A501-PRS
SP100A501-PRS
SP110A501-PRS
SP120A501-PRS
SP130A501-PRS
SP150A501-PRS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione apertura anello e circa
(mm)
Larghezza radiale massima b
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Raggio r
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Spessore s
(mm)
Diametro interno d3
(mm)
Diametro foro D
(mm)

0.72 €

50 5 giorni 33.252.440.428.170.41.1227.430

0.34 €

50 5 giorni 33.252.5260.430.150.41.1229.432

0.80 €

1000 5 giorni 33.252.8840.433.170.41.1232.435

0.35 €

50 5 giorni 33.253.0080.434.770.41.123437

0.37 €

50 5 giorni 33.253.070.438.10.41.1237.340

-

50 5 giorni 33.253.30.441.750.51.1240.944

0.46 €

50 5 giorni 44.044.50.444.60.51.1243.747

0.49 €

50 5 giorni 44.044.80.447.60.51.1246.750

0.51 €

50 5 giorni 44.045.230.449.730.51.1248.852

0.80 €

50 5 giorni 44.049.260.659.610.81.758.262

1.11 €

50 5 giorni 44.049.770.662.60.81.761.265

1.12 €

50 5 giorni 54.8512.160.664.820.81.763.468

1.12 €

25 5 giorni 54.8513.020.668.810.81.767.472

1.22 €

25 5 giorni 54.8513.640.671.830.81.770.475

1.25 €

25 5 giorni 54.8514.40.676.810.81.775.480

1.42 €

25 5 giorni 54.8515.440.681.810.81.780.485

1.75 €

25 5 giorni 54.8523.190.786.790.82.4685.490

2.45 €

25 5 giorni 54.8525.30.791.820.82.4690.495

2.08 €

25 5 giorni 54.8525.80.796.812.4695.2100

2.22 €

10 5 giorni 54.8528.30.7106.8112.46105.2110

4.38 €

10 5 giorni 77.2155.840.7115.2112.82113.6120

5.20 €

10 5 giorni 77.2166.60.7125.2212.82123.6130

1.91 €

1 5 giorni 77.2169.20.7145.241.62.82142.9150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Norma DIN 5417 Tipo SP
Peso tariffa doganale Pro 1000 Tolleranza spessore s(mm) -0.1 Materiale di ingegneria Acciaio per molle
Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico