SEEGER V-ring, tipo AV per alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AV12-BLS
AV13-BLS
AV14-BLS
AV15-BLC
AV16-BLC
AV17-BLS
AV18-BLS
AV20-BLC
AV22-BLS
AV23-BLS
AV24-BLS
AV25-BLC
AV28-BLS
AV30-BLS
AV32-BLS
AV34-BLS
AV35-BLS
AV40-S
AV42-S
AV45-S
AV48-S
AV50-S
AV55-S
AV60-S
AV65-S
AV70-S
AV85-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità scanalatura t
(mm)
Diametro albero d1
(mm)
Larghezza nastro b ca.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Larghezza gola mista m
(mm)
Diametro gola d3
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza collo n
(mm)
Tolleranza diametro interno d3 Spessore s
(mm)
Tolleranza spessore s
(mm)
Diametro interno d3
(mm)

0.49 €

100 5 giorni 0.25122.10.5261.111.51.30.7+0.10-0.361-0.0511

0.51 €

100 5 giorni 0.3132.10.5861.112.41.30.9+0.10-0.361-0.0611.9

0.46 €

100 5 giorni 0.3142.10.61.113.41.30.9+0.10-0.361-0.0612.9

0.49 €

100 5 giorni 0.35152.20.671.114.31.31+0.10-0.361-0.0613.8

0.58 €

100 5 giorni 0.4162.30.741.115.21.31.2+0.10-0.361-0.0614.7

0.66 €

100 5 giorni 0.4172.40.8521.116.21.31.2+0.10-0.361-0.0615.7

0.88 €

100 5 giorni 0.5182.61.141.3171.51.5+0.10-0.361.2-0.0616.5

0.80 €

100 5 giorni 0.5202.81.381.3191.51.5+0.13-0.421.2-0.0618.5

1.25 €

100 5 giorni 0.52231.631.3211.51.5+0.13-0.421.2-0.0620.5

1.34 €

100 5 giorni 0.5233.11.831.3221.51.5+0.13-0.421.2-0.0621.5

1.40 €

100 5 giorni 0.55243.21.91.322.91.51.6+0.21-0.421.2-0.0622.2

1.28 €

100 5 giorni 0.55253.42.181.323.91.51.6+0.21-0.421.2-0.0623.2

1.92 €

50 5 giorni 0.7283.84.0221.626.622.1+0.21-0.421.5-0.0625.9

1.92 €

50 5 giorni 0.7303.93.61.628.622.1+0.21-0.421.5-0.0627.9

2.08 €

50 5 giorni 0.853243.871.630.322.5+0.21-0.421.5-0.0629.6

2.58 €

50 5 giorni 0.85343.53.81.632.322.5+0.25-0.501.5-0.0631.5

2.51 €

50 5 giorni 1354.24.2271.63322.5+0.25-0.501.5-0.0632.2

2.66 €

50 5 giorni 1.25404.76.8211.8537.523.8+0.39 -0.901.75-0.0636.5

3.92 €

50 5 giorni 1.25424.75.9851.8539.523.8+0.39 -0.901.75-0.0638.5

3.08 €

50 5 giorni 1.25454.77.391.8542.523.8+0.39 -0.901.75-0.0641.5

3.80 €

50 5 giorni 1.25485.28.161.8545.523.8+0.39 -0.901.75-0.0644.5

3.80 €

50 5 giorni 1.5505.210.3032.15472.54.5+0.39 -0.902-0.0745.8

3.65 €

50 5 giorni 1.5555.811.232.15522.54.5+0.46-1.102-0.0750.8

4.62 €

50 5 giorni 1.5605.814.0412.15572.54.5+0.46-1.102-0.0755.8

10.62 €

50 5 giorni 1.565617.6922.65622.54.5+0.46-1.102.5-0.0760.8

7.29 €

50 5 giorni 1.5706.521.42.65672.54.5+0.46-1.102.5-0.0765.5

12.62 €

25 5 giorni 1.75857.439.53.1581.535.3+0.46-1.103-0.0879.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo AV Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico