Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL20-BLS |
AL25A001-BLS |
AL30-BLS |
AL32-BLS |
AL35-BLS |
AL37-BLS |
AL40-PRS |
AL45-S |
AL50-S |
AL55-S |
AL60-S |
AL65-S |
AL75-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero d1 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza collo n (mm) | Tolleranza diametro interno d3 | Spessore s (mm) | Altezza dell’aletta al massimo (mm) | Diametro interno d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 100 | 5 giorni | 20 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 19 | 2 | 1.5 | +0.13 -0.42 | 1.2 | 3.8 | 18.5 | ||
1.65 € | 100 | 5 giorni | 25 | 3 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 2 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | 4.3 | 23.2 | ||
- | 50 | 5 giorni | 30 | 3.4 | 3.402 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | 4.7 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 giorni | 32 | 3.6 | 4 | 1.6 | 30.3 | 2.5 | 2.5 | +0.21-0.42 | 1.5 | 5 | 29.6 | ||
- | 50 | 5 giorni | 35 | 3.8 | 4.38 | 1.6 | 33 | 2.5 | 3 | +0.25-0.50 | 1.5 | 5.2 | 32.2 | ||
4.06 € | 50 | 5 giorni | 37 | 4 | 5.4 | 1.6 | 35 | 2.5 | 3 | +0.25 -0.50 | 1.5 | 5.4 | 34.2 | ||
5.02 € | 50 | 5 giorni | 40 | 4.2 | 6.75 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | 36.5 | ||
5.52 € | 50 | 5 giorni | 45 | 4.6 | 8.156 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | 41.5 | ||
7.43 € | 50 | 5 giorni | 50 | 5 | 10.856 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 8.2 | 45.8 | ||
7.52 € | 50 | 5 giorni | 55 | 5.4 | 12.8 | 2.15 | 52 | 2.5 | 4.5 | +0.46 -1.10 | 2 | 8.2 | 50.8 | ||
8.55 € | 50 | 5 giorni | 60 | 5.8 | 15.37 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | 55.8 | ||
12.92 € | 50 | 5 giorni | 65 | 6.2 | 24 | 2.65 | 62 | 3 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | 10.2 | 60.8 | ||
16.22 € | 50 | 5 giorni | 75 | 7 | 29.72 | 2.65 | 72 | 3 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | 10.2 | 70.5 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | AL | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero d1(mm)
Larghezza nastro b ca.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Diametro gola d3(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza collo n(mm)
Tolleranza diametro interno d3
Spessore s(mm)
Altezza dell’aletta al massimo(mm)
Diametro interno d3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali