Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d3 (mm) | Larghezza nastro b ca. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Larghezza gola mista m (mm) | Diametro gola d3 (mm) | Spessore s (mm) | Diametro foro d1 (mm) | Tariffa doganale paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 5 giorni | 115.4 | 3.4 | 21.24 | 2.7 | 114.3 | 2.5 | 112 | DE | ||
2.54 € | 10 | 5 giorni | 121.4 | 3.4 | 22.76 | 2.7 | 120.3 | 2.5 | 118 | DE | ||
- | 10 | 5 giorni | 130.5 | 3.4 | 23 | 2.7 | 129.3 | 2.5 | 127 | DE | ||
- | 10 | 5 giorni | 138.6 | 3.4 | 25.9 | 2.7 | 137.3 | 2.5 | 135 | DE | ||
3.40 € | 1 | 5 giorni | 147 | 4 | 31.484 | 2.7 | 145.6 | 2.5 | 143 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 157.1 | 4 | 33.82 | 2.7 | 155.6 | 2.5 | 153 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 169.2 | 4 | 36.74 | 2.7 | 167.6 | 2.5 | 165 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 179.3 | 4 | 38.82 | 2.7 | 177.6 | 2.5 | 175 | DE | ||
- | 25 | 5 giorni | 75.6 | 2.8 | 8.7 | 2.2 | 74.8 | 2 | 73 | DE | ||
0.25 € | 100 | 5 giorni | 9.5 | 1.1 | 0.13 | 0.9 | 9.3 | 0.8 | 9 | DE | ||
0.11 € | 100 | 5 giorni | 10.6 | 1.2 | 0.17 | 0.9 | 10.4 | 0.8 | 10 | DE | ||
0.26 € | 100 | 5 giorni | 11.6 | 1.3 | 0.21 | 1.1 | 11.4 | 1 | 11 | DE | ||
0.11 € | 100 | 5 giorni | 12.7 | 1.3 | 0.25 | 1.1 | 12.4 | 1 | 12 | DE | ||
0.11 € | 100 | 5 giorni | 13.8 | 1.3 | 0.28 | 1.1 | 13.5 | 1 | 13 | GB | ||
0.14 € | 100 | 5 giorni | 14.8 | 1.3 | 0.31 | 1.1 | 14.5 | 1 | 14 | DE | ||
0.12 € | 100 | 5 giorni | 15.8 | 1.3 | 0.37 | 1.1 | 15.5 | 1 | 15 | DE | ||
0.14 € | 100 | 5 giorni | 16.8 | 1.75 | 0.649 | 1.3 | 16.5 | 1.2 | 16 | DE | ||
0.18 € | 100 | 5 giorni | 17.8 | 1.75 | 0.727 | 1.3 | 17.5 | 1.2 | 17 | DE | ||
0.18 € | 100 | 5 giorni | 18.9 | 1.75 | 0.68 | 1.3 | 18.5 | 1.2 | 18 | DE | ||
0.21 € | 100 | 5 giorni | 19.9 | 1.75 | 0.82 | 1.3 | 19.6 | 1.2 | 19 | DE | ||
0.20 € | 100 | 5 giorni | 21 | 1.75 | 0.85 | 1.3 | 20.6 | 1.2 | 20 | DE | ||
0.31 € | 100 | 5 giorni | 22 | 1.75 | 0.79 | 1.3 | 21.6 | 1.2 | 21 | DE | ||
0.20 € | 100 | 5 giorni | 23 | 1.75 | 0.933 | 1.3 | 22.6 | 1.2 | 22 | DE | ||
0.49 € | 100 | 5 giorni | 24 | 1.75 | 0.97 | 1.3 | 23.6 | 1.2 | 23 | DE | ||
0.23 € | 100 | 5 giorni | 25.2 | 1.75 | 1.075 | 1.3 | 24.8 | 1.2 | 24 | DE | ||
0.22 € | 100 | 5 giorni | 26.2 | 1.75 | 1.154 | 1.3 | 25.8 | 1.2 | 25 | DE | ||
0.23 € | 50 | 5 giorni | 27.2 | 1.75 | 1.197 | 1.3 | 26.8 | 1.2 | 26 | DE | ||
0.22 € | 50 | 5 giorni | 28.2 | 1.75 | 1.29 | 1.3 | 27.8 | 1.2 | 27 | DE | ||
0.23 € | 50 | 5 giorni | 29.2 | 1.75 | 1.31 | 1.3 | 28.8 | 1.2 | 28 | DE | ||
0.28 € | 50 | 5 giorni | 30.2 | 1.75 | 1.393 | 1.3 | 29.8 | 1.2 | 29 | DE | ||
0.28 € | 50 | 5 giorni | 31.4 | 2.3 | 2.082 | 1.6 | 31 | 1.5 | 30 | DE | ||
0.26 € | 50 | 5 giorni | 33.4 | 2.3 | 2.18 | 1.6 | 33 | 1.5 | 32 | DE | ||
0.28 € | 50 | 5 giorni | 34.4 | 2.3 | 2.25 | 1.6 | 34 | 1.5 | 33 | DE | ||
0.32 € | 50 | 5 giorni | 35.4 | 2.3 | 2.36 | 1.6 | 35 | 1.5 | 34 | DE | ||
0.29 € | 50 | 5 giorni | 36.4 | 2.3 | 2.408 | 1.6 | 36 | 1.5 | 35 | DE | ||
0.31 € | 50 | 5 giorni | 38.8 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 38.2 | 1.5 | 37 | DE | ||
0.31 € | 50 | 5 giorni | 39.8 | 2.3 | 2.75 | 1.6 | 39.2 | 1.5 | 38 | DE | ||
0.37 € | 50 | 5 giorni | 40.8 | 2.3 | 2.67 | 1.6 | 40.2 | 1.5 | 39 | DE | ||
0.34 € | 50 | 5 giorni | 41.8 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 43.2 | 1.5 | 40 | DE | ||
0.34 € | 50 | 5 giorni | 43.8 | 2.3 | 3.03 | 1.6 | 43.2 | 1.5 | 42 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 giorni | 45.8 | 2.3 | 3.11 | 1.6 | 45.2 | 1.5 | 44 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 giorni | 46.8 | 2.3 | 3.26 | 1.6 | 46.2 | 1.5 | 45 | DE | ||
0.40 € | 50 | 5 giorni | 47.8 | 2.3 | 3.37 | 1.6 | 47.2 | 1.5 | 46 | DE | ||
0.40 € | 50 | 5 giorni | 48.8 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 48.2 | 1.5 | 47 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 giorni | 49.8 | 2.3 | 3.464 | 1.6 | 49.2 | 1.5 | 48 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 giorni | 51.8 | 2.3 | 3.57 | 1.6 | 51.2 | 1.5 | 50 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 giorni | 54.3 | 2.3 | 3.74 | 1.6 | 53.5 | 1.5 | 52 | DE | ||
0.42 € | 50 | 5 giorni | 57.3 | 2.3 | 3.94 | 1.6 | 56.5 | 1.5 | 55 | DE | ||
0.51 € | 50 | 5 giorni | 59.3 | 2.3 | 4.18 | 1.6 | 58.5 | 1.5 | 57 | DE | ||
0.49 € | 50 | 5 giorni | 60.3 | 2.3 | 4.157 | 1.6 | 59.5 | 1.5 | 58 | DE | ||
0.57 € | 50 | 5 giorni | 62.3 | 2.3 | 4.338 | 1.6 | 61.5 | 1.5 | 60 | DE | ||
0.51 € | 50 | 5 giorni | 64.3 | 2.3 | 4.5 | 1.6 | 63.5 | 1.5 | 62 | DE | ||
1.02 € | 50 | 5 giorni | 65.3 | 2.3 | 4.61 | 1.6 | 64.5 | 1.5 | 63 | DE | ||
0.62 € | 50 | 5 giorni | 67.3 | 2.3 | 4.72 | 1.6 | 66.5 | 1.5 | 65 | DE | ||
0.55 € | 50 | 5 giorni | 70.3 | 2.3 | 5.05 | 1.6 | 69.5 | 1.5 | 68 | DE | ||
0.58 € | 50 | 5 giorni | 72.3 | 2.3 | 5.19 | 1.6 | 71.5 | 1.5 | 70 | DE | ||
0.75 € | 25 | 5 giorni | 74.6 | 2.8 | 8.775 | 2.2 | 73.8 | 2 | 72 | DE | ||
0.86 € | 25 | 5 giorni | 78.6 | 2.8 | 9.37 | 2.2 | 77.8 | 2 | 76 | DE | ||
0.92 € | 25 | 5 giorni | 80.6 | 2.8 | 9.48 | 2.2 | 79.8 | 2 | 78 | DE | ||
0.98 € | 25 | 5 giorni | 82.6 | 2.8 | 9.723 | 2.2 | 81.8 | 2 | 80 | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | SB | Peso tariffa doganale Pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | Acciaio per molle | Numero articolo tariffa doganale | 73182100 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno d3(mm)
Larghezza nastro b ca.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Larghezza gola mista m(mm)
Diametro gola d3(mm)
Spessore s(mm)
Diametro foro d1(mm)
Tariffa doganale paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali