Dischi di serraggio SEEGER, tipo KS per alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS2.5-BLS
KS3-BLS
KS4-BLS
KS5-BLS
KS6-BLS
KS7-BLS
KS8-BLS
KS10-BLY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero d1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Forza di tenuta N
(N)
Dentellatura Spessore s
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
Diametro interno d3
(mm)

0.11 €

200 5 giorni 2.50.1170030.38.252.3

0.11 €

200 5 giorni 30.222120030.4102.8

0.14 €

200 5 giorni 40.385130040.5133.75

0.15 €

200 5 giorni 50.59150050.5154.75

0.18 €

200 5 giorni 60.824180060.616.55.75

0.26 €

200 5 giorni 70.958200060.6186.75

0.25 €

200 5 giorni 81.26300060.719.57.75

0.34 €

200 5 giorni 101.77400060.8229.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo KS Peso tariffa doganale Pro 1000
Materiale di ingegneria Acciaio per molle Numero articolo tariffa doganale 73182100 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico