BOSCH REXROTH Accumulatore a sacca HAB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R901192256
R901435300
R901435301
R901435302
R901435303
R901435304
R901435305
R901435307
R901435308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale scala Peso tariffa doganale
(kg)
Volume nominale
(l)
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico Pressione di esercizio massima (bar) Certificazione (approvazione)

1,833.51 €

1 5 giorni ECO12.7954G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

1,213.91 €

1 5 giorni NBR6.11G 3/4350Istruzioni per l’uso

1,388.55 €

1 5 giorni NBR8.52.5G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

1,410.38 €

1 5 giorni NBR134G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

1,908.17 €

1 5 giorni NBR266G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

2,065.37 €

1 5 giorni NBR29.1410G2330CE (PED 2014/68/EU)

2,580.58 €

1 5 giorni NBR45.620G2330CE (PED 2014/68/EU)

3,554.35 €

1 5 giorni NBR76.832G2330CE (PED 2014/68/EU)

4,410.18 €

1 5 giorni NBR104.850G2330CE (PED 2014/68/EU)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione Standard Unità di peso tariffa doganale kg Tipo di connessione del fluido Filettatura con superficie di guarnizione, radiale all’interno
Tipo di accumulatore Accumulatore a sacca Superficie interni del serbatoio Acciaio Superficie lato collegamento Acciaio
Tipo HAB Serie dispositivo 6X Graffa a pressione di riempimento del gas Non definito
Numero articolo tariffa doganale 84798997 Con collegamento Gas Valvola del gas per dispositivo di riempimento e test Materiale del serbatoio Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Dimensioni attacco lato gas 7/8-14UNF Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico