Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Tipo di accumulatore | Tensione (V/Hz) | Adattatore per accumulatore | Misura nominale | Tipo di accumulatore | Collegamento elettrico | Sfiato | Preimpostazione della pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,896.42 € | 1 | 5 giorni | 9.54 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,759.40 € | 1 | 5 giorni | 6.341 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 100 | ||
1,829.98 € | 1 | 5 giorni | 6.2 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 100 | ||
1,847.57 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 140 | ||
1,555.89 € | 1 | 5 giorni | 6.22 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 140 | ||
1,719.34 € | 1 | 5 giorni | 6.433 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,654.94 € | 1 | 5 giorni | 6.6 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,902.83 € | 1 | 5 giorni | 7.3 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,822.05 € | 1 | 5 giorni | 6.38 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,555.85 € | 1 | 5 giorni | 6.42 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,912.78 € | 1 | 5 giorni | 6.19 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 300 | ||
1,699.58 € | 1 | 5 giorni | 6.2 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,635.40 € | 1 | 5 giorni | 6.661 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | - | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,928.52 € | 1 | 5 giorni | 7.36 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,712.31 € | 1 | 5 giorni | 6.44 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,709.77 € | 1 | 5 giorni | 6.391 | Accumulatore a membrana | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
2,024.12 € | 1 | 5 giorni | 9.253 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 130 | ||
1,824.29 € | 1 | 5 giorni | 9.841 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,936.42 € | 1 | 5 giorni | 10.46 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
1,920.20 € | 1 | 5 giorni | 10.56 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 250 | ||
2,208.86 € | 1 | 5 giorni | 10.28 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 280 | ||
2,161.05 € | 1 | 5 giorni | 10.204 | Accumulatore a sacca | Tensione in corrente alternata 230 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,947.11 € | 1 | 5 giorni | 11.2 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
2,235.62 € | 1 | 5 giorni | 10.28 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 350 | ||
3,015.80 € | 1 | 5 giorni | 23.7 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN30 | 30 | Per accumulatore a membrana | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 210 | ||
3,108.78 € | 1 | 5 giorni | 23.76 | Accumulatore a sacca | DC 24 V | Con filettatura BSP G2 DN30 | 30 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
3,193.25 € | 1 | 5 giorni | 23.697 | Accumulatore a sacca | Tensione in corrente alternata 110 V | Con filettatura BSP G2 DN30 | 30 | Per accumulatore a sacca | Senza connettore a innesto, con cappuccio di protezione | Manuale ed elettromagnetico | 330 | ||
1,220.95 € | 1 | 5 giorni | 6.12 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 100 | ||
1,233.85 € | 1 | 5 giorni | 5.92 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 100 | ||
1,239.48 € | 1 | 5 giorni | 5.901 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 100 | ||
1,259.52 € | 1 | 5 giorni | 6.131 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 140 | ||
1,403.32 € | 1 | 5 giorni | 6.886 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 140 | ||
1,260.98 € | 1 | 5 giorni | 5.981 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 140 | ||
1,343.18 € | 1 | 5 giorni | 5.76 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,377.89 € | 1 | 5 giorni | 6.14 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,318.77 € | 1 | 5 giorni | 6.9 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,225.62 € | 1 | 5 giorni | 5.881 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,255.31 € | 1 | 5 giorni | 6.02 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,267.95 € | 1 | 5 giorni | 6.133 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,356.89 € | 1 | 5 giorni | 6.9 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,336.14 € | 1 | 5 giorni | 5.74 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,288.43 € | 1 | 5 giorni | 5.78 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G3/4 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,185.37 € | 1 | 5 giorni | 5.933 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 10 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,424.71 € | 1 | 5 giorni | 9.02 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,456.31 € | 1 | 5 giorni | 9.97 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,410.35 € | 1 | 5 giorni | 9.06 | Accumulatore a membrana | Nessuno | Con filettatura BSP G1/2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
1,781.49 € | 1 | 5 giorni | 9.78 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 240 | ||
1,544.75 € | 1 | 5 giorni | 9.235 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 250 | ||
1,547.26 € | 1 | 5 giorni | 10.08 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 270 | ||
1,735.97 € | 1 | 5 giorni | 9.34 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 300 | ||
1,519.85 € | 1 | 5 giorni | 9.02 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G1 1/4 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
1,459.34 € | 1 | 5 giorni | 10.004 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN10; DN20 | 20 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 | ||
2,535.66 € | 1 | 5 giorni | 23.25 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN30 | 30 | Per accumulatore a membrana | - | Manuale | 210 | ||
2,569.37 € | 1 | 5 giorni | 23.77 | Accumulatore a sacca | Nessuno | Con filettatura BSP G2 DN30 | 30 | Per accumulatore a sacca | - | Manuale | 330 |
Loading...
Valvola di sfogo della pressione | Valvola limitatrice di pressione, omologata (con marcatura CE) | Unità di peso tariffa doganale | kg | Filettatura di collegamento | Filettatura BSP (ISO 228 Parte 1) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con collegamento tubi | Tipo | ABZSS | Serie dispositivo | 3X |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Tipo di accumulatore
Tensione (V/Hz)
Adattatore per accumulatore
Misura nominale
Tipo di accumulatore
Collegamento elettrico
Sfiato
Preimpostazione della pressione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali