Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Altezza H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza (mm) | Peso tariffa doganale Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 45 | 35 | 7 | 0.011 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 50 | 40 | 5 | 0.009 | 8 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 50 | 40 | 7 | 0.013 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 60 | 45 | 7 | 0.024 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 60 | 50 | 7 | 0.017 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 63 | 55 | 7 | 0.016 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 90 | 80 | 7 | 0.031 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 95 | 85 | 7 | 0.032 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 130 | 120 | 7 | 0.046 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 165 | 150 | 9 | 0.106 | 12 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 40 | 30 | 7 | 0.01 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 45 | 32 | 4 | 0.009 | 6 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 55 | 45 | 7 | 0.015 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 70 | 60 | 7 | 0.021 | 10 | 1 | ||
1 | 90 giorni | 80 | 70 | 7 | 0.023 | 10 | 100 | ||
1 | 5 giorni | 56 | 50 | 5 | 0.008 | 8 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 52 | 40 | 7 | 0.017 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 57 | 45 | 7 | 0.018 | 10 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 69 | 55 | 8 | 0.028 | 11 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 89 | 75 | 8 | 0.04 | 11 | 1 | ||
1 | 5 giorni | 46 | 36 | 5 | 0.009 | 7 | 1 |
Loading...
Design | AM44 | Versione | Rinforzato in metallo | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 95 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +100 | Norma | DIN 3602 |
Tipo | Raschietto | Funzionalità | Ad azione singola | Colore base | Blu |
Materiale di ingegneria | TPU | Numero articolo tariffa doganale | 84879090 | Paese di origine tariffa doganale | TW |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Altezza H1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza(mm)
Peso tariffa doganale Pro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali