Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0067188192 |
0067188195 |
0067188196 |
0067188197 |
0067188417 |
0067188765 |
0067188902 |
0067188903 |
0067189207 |
0067189377 |
0067192482 |
0067192483 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Altezza H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 30.6 | 22 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 58.6 | 50 | 5.3 | 0.004 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 33.6 | 25 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 48.6 | 40 | 5.3 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 28.6 | 20 | 5.3 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 70.6 | 60 | 5.3 | 0.006 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 92.2 | 80 | 7.1 | 0.017 | 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 38.6 | 30 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 147.2 | 135 | 7.1 | 0.027 | 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 43.6 | 35 | 5.3 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 47.2 | 35 | 4.3 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | Preventivo | 36.6 | 28 | 5.3 | 0.001 | 7 |
Loading...
Design | AE40 | Versione | Senza piastra | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durezza Shore | 90 | Gamma di temperatura da/a(°C) | -40 – +100 | Norma | DIN 3602 |
Tipo | Raschietto | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Funzionalità | Ad azione singola |
Colore base | nero | Materiale di ingegneria | NBR | Numero articolo tariffa doganale | 40169300 |
Paese di origine tariffa doganale | TR |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Altezza H1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza(mm)
Tipo
Attributi opzionali