Controllo del livello del fluido HYDAC FSK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3070285
3112276
3112298
3112301
3112302
3112303
3112305
3112306
3112307
3112309
3128796
3182590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Spaziatura dei fori Filettatura della vite con foro passante Funzione di commutazione Connettore

226.15 €

1 5 giorni 0.207127M12O3 pin

226.15 €

1 5 giorni 0.25127M12C3 pin

335.38 €

1 5 giorni 0.25127M12W4 pin

347.69 €

1 5 giorni 0.3176M12W4 pin

256.92 €

1 5 giorni 0.303254M12O3 pin

256.92 €

1 5 giorni 0.253254M12C3 pin

366.15 €

1 5 giorni 0.3254M12W4 pin

307.69 €

1 5 giorni 0.35381M12O3 pin

307.69 €

1 5 giorni 0.35381M12C3 pin

444.62 €

1 5 giorni 0.35381M12W4 pin

226.15 €

1 5 giorni 0127M10C3 pin

419.08 €

1 5 giorni 0.35381M12O4 pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo FSK Funzione termica aggiuntiva senza
Peso tariffa doganale Pro 1 Numero articolo tariffa doganale 90261081 Tariffa doganale Paese di origine DE
Materiale guarnizione FKM (ex FPM)

Supporto tecnico