Indicatore di intasamento HYDAC VR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1260836
303757
304521
304522
306822
306823
306827
306828
306829
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design rilevatore di intasamento Peso tariffa doganale
(kg)
Pressione di esercizio continua (bar) Pressione di esercizio massima (bar) Dimensione collegamento Numero articolo tariffa doganale Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar)

175.38 €

1 5 giorni F0.138-40G1/2902680805

316.92 €

1 5 giorni C0.187-40G1/2902680805

630.77 €

1 5 giorni LE0.145-7G1/2902680802

689.23 €

1 5 giorni LZ0.189-7G1/2902680802

141.23 €

1 5 giorni B0.042-7G1/2902680802

316.92 €

1 5 giorni C0.187-40G1/2902680802

64.00 €

1 5 giorni E0.125710G1/8902620402

64.00 €

1 5 giorni E0.121710G1/8902620402

117.54 €

1 5 giorni F0.138-40G1/2902680802

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo di collegamento AG Tipo VR
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico