Indicatore di intasamento HYDAC VRD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

301108

Codice componente
301108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.46 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design rilevatore di intasamento E Peso tariffa doganale(kg) 0.141 Unità di peso tariffa doganale kg
Pressione di esercizio continua (bar) 7 Pressione di esercizio massima (bar) 10 Tipo di collegamento AG
Tipo VRD Dimensione collegamento G1/8 Numero articolo tariffa doganale 90262040
Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) 2 Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE
Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Indicatore di intasamento HYDAC VRD, il codice articolo è il seguente: 301108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 301108.

Supporto tecnico