Catene a Cilindro/Rullo TSUBAKI simplex G7, tipo americano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0120080000
0801000250
1970350000
1970400000
1970500000
1970600000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo Tariffa doganale — peso
(kg)
Singoli componenti Larghezza sopra la maglia interna b2
(mm)
Diametro perno d2
(mm)
Larghezza interna (pollici) b1
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Resistenza alla trazione minima TSUBAKI
(kN)
Minima resistenza alla trazione ISO
(kN)
Passo (pollici) p
(poll.)
Tipo Diametro rotella d1
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Lunghezza massima del perno a2
(mm)
Altezza collegamento g
(mm)
Tariffa doganale — paese di origine Designazione del produttore

186.37 €

5 5 giorni 25.42.4A, B, C, E, L, S22.287.94-15.8871.661.2116A-115.8832.536.624.1DE0120080000

47.28 €

5 5 giorni 6.350.141C, E, L4.662.31-3.183.60.141/404C-13.37.68.35.84JP0801000250

66.15 €

5 5 giorni 9.5250.354A, B, C, E7.283.59-4.789.88.73/806A-15.0811.713.59JP1970350000

75.77 €

5 5 giorni 12.70.64A, B, C, E, L10.953.97-7.9517.715.21/208A-17.9216.517.912JP1970400000

82.68 €

5 5 giorni 15.8751.082A, B, C, E, L, S13.535.09-9.5328.4245/810A-110.1620.622.515JP1970500000

116.29 €

5 5 giorni 19.051.528A, B, C, E, L, S17.55.961/212.740.234.33/412A-111.9125.728.218.1DE1970600000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 1 Design Americano Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 73151190 Norma DIN 8188/ISO 606, tipo americano
Numero di file 1 Serie di modelli ANSI G7 Designazione del materiale Acciaio al carbonio
Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria

Supporto tecnico