Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMDT 2-30 |
TMDT 2-31 |
TMDT 2-32 |
TMDT 2-33 |
TMDT 2-34 |
TMDT 2-34/1.5 |
TMDT 2-35 |
TMDT 2-36 |
TMDT 2-37 |
TMDT 2-38 |
TMDT 2-39 |
TMDT 2-40 |
TMDT 2-41 |
TMDT 2-42 |
TMDT 2-43 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tariffa doganale — peso (kg) | Versione | Tempo di risposta t99 | Tariffa doganale — codice articolo | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.23 € | 1 | 5 giorni | ~ 900 | 0.19 | Sonda per superficie standard | 2,3 sec | 85149070 | Per superfici dure come cuscinetti a rulli, alloggiamenti dei cuscinetti, alloggiamenti delle macchine, forni, ecc. | ||
336.08 € | 1 | 5 giorni | ~ 240 | 0.174 | Sonda per superficie magnetica | 7,0 sec | 85149070 | Per superfici dure e magnetiche; la sonda a termocoppia integrata e il peso ridotto riducono al minimo l’inerzia termica e forniscono una misurazione precisa della temperatura | ||
277.62 € | 1 | 5 giorni | ~ 200 | 0.241 | Sonda di temperatura per superficie isolata | 2,3 sec | 90258080 | Per superfici dure dove il cablaggio elettrico potrebbe causare cortocircuiti, ad es. motori elettrici, trasformatori, ecc. | ||
379.92 € | 1 | 5 giorni | ~ 450 | 0.326 | Sonda di temperatura per superficie ad angolo retto | 8,0 sec | 90258080 | Per superfici dure in corrispondenza di punti di misurazione difficili da raggiungere, come componenti di macchine, motori, ecc. | ||
263.00 € | 1 | 5 giorni | ~ 1,100 | 0.286 | Sonda di temperatura per gas e liquidi | 12,0 sec | 90251920 | Con sonda flessibile in acciaio inox per liquidi come oli, acidi, ecc. e per l’uso ad alte temperature, es. fiamme libere (non per alluminio fuso) | ||
248.38 € | 1 | 5 giorni | ~ 900 | 0.292 | Sonda di temperatura per gas e liquidi | 6,0 sec | 90251920 | Con sonda sottile ed estremamente flessibile con brevi tempi di reazione in acciaio inox per liquidi ad alte temperature. Particolarmente adatta per misurare la temperatura dei gas. | ||
306.85 € | 1 | 5 giorni | ~ 600 | 0.198 | Sonda di temperatura con punta affilata | 12,0 sec | 82032000 | Può essere facilmente inserita in materiali semisolidi come alimenti, carne, plastica, asfalto, prodotti surgelati, ecc. | ||
292.23 € | 1 | 5 giorni | ~ 200 | 0.337 | Sonda di temperatura per morsetto di tubo | 8,0 sec | 85149070 | Per misurare la temperatura su tubi, cavi, ecc. di diametro fino a 35 mm | ||
295.15 € | 1 | 5 giorni | - | 0.263 | Cavo di prolunga | - | 90258080 | Per tutte le sonde di temperatura di tipo K, lunghezza 10 m. | ||
233.77 € | 1 | 5 giorni | ~ 300 | 0.072 | Sonda di temperatura per cavi | 5,0 sec | 90251920 | Sottile, leggera, isolata con fibra di vetro, tempo di risposta molto rapido | ||
365.31 € | 1 | 5 giorni | ~ 1,350 | 0.101 | Sonda fissa per temperature altissime | 6,0 sec | 84131900 | Sonda sottile, leggera, con isolamento in ceramica e tempi di risposta molto rapidi | ||
1,213.00 € | 1 | 5 giorni | ~ 200 | 0.366 | Sonda di temperatura rotante | 0,6 sec | 90258080 | Per superfici lisce, mobili o rotanti. Quattro cuscinetti a rulli garantiscono un contatto adeguato con le superfici. Velocità massima 500 m/minuto dimensione: D = 50 mm | ||
1,870.69 € | 1 | 5 giorni | ~ 1,260 | 3.107 | Supporto con elemento di immersione | 30,0 sec | 90251920 | Supporto con elemento di immersione per metalli non ferrosi fusi. Altamente resistente alla corrosione e all’ossidazione ad alte temperature. | ||
175.31 € | 1 | 5 giorni | - | 0.024 | Sonda di temperatura ambiente | - | 90258080 | Per misurare la temperatura ambiente | ||
277.62 € | 1 | 5 giorni | ~ 300 | 0.238 | Sonda ad alte prestazioni per la misura di superficie | 3,0 sec | 90251920 | Per superfici dure come cuscinetti a rulli, alloggiamenti dei cuscinetti, alloggiamenti delle macchine, forni, ecc. con punta incapsulata in silicone per impieghi gravosi. |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
---|
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Versione
Tempo di risposta t99
Tariffa doganale — codice articolo
Applicazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali