Anelli di stabilizzazione cuscinetto Y SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RIS 203
RIS 204
RIS 205
RIS 206 A
RIS 207 A
RIS 208 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)

3.71 €

1 5 giorni 400.01235.518120339.847.3

3.22 €

1 5 giorni 470.01141.219140446.852.3

4.32 €

1 5 giorni 520.02546.420.5150551.862.3

4.58 €

1 5 giorni 620.02854.621.5180661.872.3

6.35 €

1 5 giorni 720.03263.723190771.880.3

6.97 €

1 5 giorni 800.02470.724210879.785.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR Ghiera N Design Anello di stabilizzazione
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Deflettori
Tariffa doganale — codice articolo 84879090 Copertura di marcatura/guarnizione Standard Direzione di rotazione Alternata
Serie di modelli RIS.. Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — paese di origine DE

Supporto tecnico