Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / anello interno largo / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YET 203
YET 203/15
YET 204
YET 204-012
YET 205
YET 205-100
YET 206
YET 206-102
YET 206-104
YET 207
YET 208
YET 208-108
YET 209
YET 209-112
YET 210
YET 211
YET 212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
Dimensioni standard Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Larghezza C
(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Versione: anello isolante in gomma Con filettatura

18.08 €

1 5 giorni -19.1Metric System4800-0.10724.20.3-1228.622.60327.2RIS 203M6x0.75

18.08 €

1 5 giorni -19.1Metric System4800-0.11824.20.3-1228.622.60327.2RIS 203M6x0.75

19.85 €

1 5 giorni -21.5Metric System-127000.15828.20.6-1431240432.4RIS 204M6x0.75

20.83 €

1 5 giorni 19.0521.5Inch Base-127000.16928.20.60.751431240432.4RIS 2041/4-28 UNF

21.45 €

1 5 giorni -21.5Metric System--0.18733.740.6-153123.50537.4RIS 205M6x0.75

22.08 €

1 5 giorni 25.421.5Inch Base--0.18833.740.61153123.50537.4RIS 2051/4-28 UNF

25.65 €

1 5 giorni --Metric System11200-0.30539.70.6-1835.726.70644.1RIS 206 AM8x1

30.48 €

1 5 giorni 28.575-Inch Base11200-0.32539.70.61.1251835.726.70644.1RIS 206 A5/16-24 UNF

26.91 €

1 5 giorni 31.75-Inch Base11200-0.28439.70.61.251835.726.70644.1RIS 206 A5/16-24 UNF

31.26 €

1 5 giorni --Metric System--0.44146.11-1938.929.40751.1RIS 207 AM10x1

37.82 €

1 5 giorni --Metric System19000307000.57651.81-2143.733.20856.5RIS 208 AM10x1

45.82 €

1 5 giorni 38.1-Inch Base19000307000.62351.811.52143.733.20856.5RIS 208 A3/8-24 UNF

45.18 €

1 5 giorni --Metric System21600332000.64956.81-2243.732.70962-M10x1

53.71 €

1 5 giorni 44.45-Inch Base21600332000.67556.811.752243.732.70962-3/8-24 UNF

48.83 €

1 5 giorni --Metric System-351000.70962.511-2243.732.71067.2-M10x1

59.38 €

1 5 giorni -32.6Metric System-436001.00169.061-2548.435.91174.5-M10x1

81.05 €

1 5 giorni --Metric System-527001.3175.641.5-2653.140.11282-M10x1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Cuscinetto a sfere con inserto radiale Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1
Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione standard, acciaio stampato
Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Copertura di marcatura/guarnizione Standard
Direzione di rotazione Costante Serie di modelli YET.. Design della superficie esterna Sferico
Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico