Cuscinetti a quattro punti di contatto / singola fila / 212 / QJ 212 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QJ 212

Codice componente
QJ 212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.40 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto 4-Point Contact Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) 96500
Tariffa doganale — peso(kg) 0.898 Angolo di pressione alfa°(°) 35 Dimensione dello spallamento d1(mm) 72
r (min.)(mm) 1.5 Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Limite di carico a fatica Pu(kN) 4
Numero di scanalature di ritegno 0 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli QJ..
Codice foro 12 Dimensione dello spallamento D1(mm) 93 Velocità di riferimento giri/min 7,500
Punto di pressione a(mm) 60 Tariffa doganale — Paese di origine DE Identificatore del gioco del cuscinetto CN
Materiale gabbia Lamiera d’acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a quattro punti di contatto / singola fila / 212 / QJ 212 / SKF, il codice articolo è il seguente: QJ 212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ 212.

Supporto tecnico