Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ 213 N2PHAS/C2L
Tipo di anello cuscinetto | 4-Point Contact | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) | 110000 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso(kg) | 1.084 | Angolo di pressione alfa°(°) | 35 | Dimensione dello spallamento d1(mm) | 78.5 |
r (min.)(mm) | 1.5 | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Limite di carico a fatica Pu(kN) | 4.75 |
Numero di scanalature di ritegno | 2 | Designazione della gabbia | Gabbia rinforzata con fibra di vetro in polietere etere chetone (PEEK), con guida a sfere, con scanalature di lubrificazione nelle superfici di guida | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | QJ.. | Codice foro | 13 | Dimensione dello spallamento D1(mm) | 101 |
Velocità di riferimento giri/min | 8,000 | Punto di pressione a(mm) | 65 | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Identificatore del gioco del cuscinetto | C2L | Materiale gabbia | Resina |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a quattro punti di contatto / fila singola / 213 / con scanalatura di fissaggio / gabbia in plastica / QJ 213 N2PHAS / C2L / SKF, il codice articolo è il seguente: QJ 213 N2PHAS/C2L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ 213 N2PHAS/C2L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali